MIC-C120-DH
New productArtikel #r8793419
Thermisch verzinkte (HDG) console voor zware verbindingstoepassingen op beton
- Materiaalsamenstelling: Thermisch verzinkt cf. DIN EN ISO 1461
- Oppervlakte afwerking: HDG: min 55 µm
- Omgevingsomstandigheden: Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Laag gewicht voor een gemakkelijkere installatie - geen hijstoestellen nodig
- Gemaakt om extra hoge momentcapaciteit te bieden
- Ontworpen voor snelle installatie van zware toepassingen door één persoon
Toepassingen
- Deel van een modulair systeem voor ondersteuning van kabelgoten, buizen en allerlei secundair staal
- Bevestiging aan betonnen plafonds, wanden en vloeren
- Overstekken of andere toepassingen die een extra hoge momentcapaciteit vereisen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.