MIC-S90H console
New productArtikel #r8793629
Thermisch verzinkte console voor zware verbindingstoepassingen op staal
- Materiaalsamenstelling: Thermisch verzinkt cf. DIN EN ISO 1461
- Oppervlakte afwerking: HDG: min 55 µm
- Omgevingsomstandigheden: Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Laag gewicht voor een gemakkelijkere installatie - geen hijstoestellen nodig
- Gemaakt om extra hoge momentcapaciteit te bieden
- Ontworpen voor snelle installatie van zware toepassingen door één persoon
Toepassingen
- Deel van een modulair systeem voor ondersteuning van kabelgoten, buizen en allerlei secundair staal
- Bevestiging aan betonnen plafonds, wanden en vloeren
- Overstekken of andere toepassingen die een extra hoge momentcapaciteit vereisen
- Ontworpen voor het bieden van een extra hoge belastingscapaciteit
- Geschikt voor gebruik met de MI-SGC M16-balkklem
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.