GPB 6X-A22 satineermachine op accu
New productArtikel #r9966265
Snoerloze 22 V-satineermachine met elektronische snelheidsregeling voor slijpen en afwerken van roestvast staal/carbonstaal, aluminium, koper, messing en titanium
- Nominale spanning: 21,6 V
- Schijfdiameter: 100 mm
- Afmetingen (l x b x h): 346 x 217 x 202 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Nauwkeurige snelheidsregeling van 1220 tot 2750 tpm: u kunt zo hogere snelheden gebruiken om zeer snel materiaal te verwijderen, terwijl u met lagere snelheden een perfect gepolijste afwerking op roestvast staal kunt bereiken
- Verbeterde ergonomie met vergrendelbare schakelaar: deze snoerloze satineermachine past stevig in uw grip, voor comfortabeler gebruik en precieze controle
- Schuurband/lamellenwiel vervangen zonder gereedschap: minimaal tijdsverlies bij vervangen van versleten schuurmiddelen
- Accugereedschapsplatform: gebruikt dezelfde lithium-ionaccu als al uw andere 22 V-gereedschap van Hilti
- Koolborstelloze motor - nagenoeg onderhoudsvrij om stilstand van gereedschap te minimaliseren
Toepassingen
- Grof slijpen: efficiënt verwijderen van lasnaden, bramen, roest, coatings of aanslag op grotere metalen oppervlakken
- Fijn slijpen: afwerken van carbonstaal en roestvast staal voor een gladde, uniforme en aantrekkelijke uitstraling
- Oppervlakken polijsten: verwijderen van krassen van stalen oppervlakken
- Spiegelafwerking: roestvast staal polijsten tot spiegelafwerking
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.