TE 500-22 hakhamer op accu
New productArtikel #r13250321
SDS Max (TE-Y) hakhamer op accu voor hakken in beton of metselwerk, met Active Vibration Reduction (Nuron-accuplatform)
- Werkrichting: Wand
- Boorkoptype: TE-Y (SDS Max)
- Gewicht gereedschapshuis: 6 kg
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Ongeëvenaarde accuprestaties: de revolutionaire Nuron-accu's leveren het vermogen waarmee u uw productiviteit kunt verhogen en geen andere stroomvoorzieningen meer nodig heeft
- Meer kracht, meer mogelijkheden: TE 500-22 hakhamers kunnen alle taken uitvoeren die vergelijkbare sloophamers met snoer ook kunnen doen
- Verminderde vermoeidheid van de gebruiker: Active Vibration Reduction (AVR) helpt de blootstelling aan trillingen te minimaliseren, waardoor uw gezondheid beter wordt beschermd en onderbrekingen op de werkplek worden beperkt
- Vrijwel stofvrij slopen: draagt bij aan veiligere werkplekken wanneer het wordt gebruikt met een DRS-B stofafzuiging aangesloten op een compatibele Hilti stofzuiger
- Op het Nuron-accuplatform: accu-hakhamers zonder consessies dankzij Nuron-accu's met langere levensduur, krachtige beitels en een scala aan services om u productief te houden, nu en in de toekomst
Toepassingen
- Slopen van beton en gemetselde muren
- Verwijderen van tegels en stucwerk
- Losmaken van verdichte aarde
- Uitbreken van doorvoeringen, kanalen en openingen voor buizen in wanden en vloeren
![](/medias/sys_master/images/h27/h66/10048692879390.jpg)