REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Accusloophamer zonder consessies levert dezelfde sloopprestaties als de TE 2000 en grotere breekhamers met snoer, maar zonder al het extra gewicht
  • Sneller aan de slag: de onafhankelijkheid van de vaak onbetrouwbare netvoeding en de eenvoudige draagbaarheid helpen om veel voorkomende problemen aan het begin van de werkdag te voorkomen
  • Onovertroffen wendbaarheid: de TE 2000-22 is 10 kg lichter en veel slanker dan vergelijkbare accusloophamers, en is ideaal voor middelgrote en gecontroleerde sloopwerkzaamheden waar hanteerbaarheid, controle over het gereedschap en mobiliteit het belangrijkst zijn voor de productiviteit
  • Ongeëvenaarde werk per lading: sloop een halve ton beton per lading met één revolutionaire Nuron B 22-255 accu, of 1,5 ton door de optionele grote accuhouder toe te voegen
  • Vrijwel stofvrij slopen: tot 95% reductie van fijn silicumstof bij gebruik met een TE DRS-B stofafzuiging en compatibele Hilti stofzuiger
Toepassingen
  • Opbreken van betonplaten en funderingen tot 20 cm dikte
  • Uitfrezen van vloeren en snijden van goten voor leidingen
  • Verwijderen van zware bestrating zonder de plaat te beschadigen
  • Het meest geschikt voor eendaagse sloopklussen waarbij een snelle start en efficiënt verloop essentieel zijn
  • Opbreken van betonplaten en funderingen tot ongeveer 20cm dikte

Technische gegevens

Documenten en video's