NCT 53 C-22 accu kabelschaar voor koper/aluminium
New productArtikel #r13250421
Inline kabelschaar op accu voor koper- en aluminiumkabels tot 2" │ 50 mm (Nuron accuplatform)
- Zaagcapaciteit: Al-klasse 1: max. buitendiameter 53 mm, Al-klasse 2: max. buitendiameter 53 mm, Al-klasse 5: max. buitendiameter 53 mm, Al-klasse 6: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 1: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 2: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 5: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 6: max. buitendiameter 53 mm
- Koprotatie: 350 °
- Afmetingen (l x b x h): 137 x 75 x 485 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Minimaliseer uitvaltijd: eersteklas bouwkwaliteit met exclusieve maschine-inspectie, certificering en reparatiediensten, zodat uw Hilti kabelscharen op accu beter bestand zijn tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Gemakkelijker te gebruiken: éénknopsbediening met schaarkop, automatische terugtrekfunctie en kabelcompatibiliteit gemarkeerd op de bladen
- Comfortabeler in gebruik: dankzij de slanke greep, de 350° draaibare kop en het led-lampje is de schaar gemakkelijker te hanteren in krappe ruimtes of wanneer u handschoenen draagt
- Uitgebreide veiligheidsfuncties: elektronische trekkervergrendeling en live audiovisuele feedback om de operator beter te beschermen
- Op het Nuron accuplatform: kabelscharen op accu zonder consessies dankzij de accu met langere levensduur, robuuste kwaliteit en een scala aan services om u productief te houden, nu en in de toekomst
Toepassingen
- Knippen van ultrafijndradige aluminium- en kopergeleiders tot 50 mm
- Knippen van dikdradige aluminium- en kopergeleiders tot 50 mm
- Knippen van geïsoleerde aluminium- en kopergeleiders tot 2" of 1000 kcmil