REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Minimale uitvaltijd: eersteklas bouwkwaliteit met exclusieve gereedschapsinspectie, certificering en reparatiediensten, zodat uw Hilti kabelscharen op accu beter bestand zijn tegen de zwaarste werkomstandigheden
  • Hoogste productiviteit: schaarvormige bladen om het werken met één hand te vereenvoudigen, terwijl het eenvoudig vervangen van bladen, de automatische terugtrekfunctie en de handmatige terugtrekstop u helpen om uw klus sneller te klaren
  • Uitgebreide veiligheidskenmerken: elektronische trekkervergrendeling en audiovisuele signalen om de operator beter te beschermen tijdens het knippen
  • Comfortabeler in gebruik: dankzij de slanke greep, de 350° draaibare kop en het led-lampje is de schaar gemakkelijker te hanteren in krappe ruimtes of wanneer u werkhandschoenen draagt (klasse 2 of klasse 4)
  • Op het Nuron accuplatform: kabelscharen op accu zonder consessies dankzij de accu met langere levensduur, robuuste kwaliteit en een scala aan services om u productief te houden, nu en in de toekomst
Toepassingen
  • Knippen van ACSR kabels met buitendiameters tot 25 mm
  • Knippen van EHS tuidraad tot 9,5 mm en HS tuidraad tot 11 mm
  • Knippen van ACSR kabel tot 557 kcmil (Eagle)
  • Knippen van EHS tuidraad tot 3/8” en HS tuidraad tot 7/16”

Technische gegevens

Documenten en video's