SIW 4AT-22 ½” accuslagmoersleutel
New productArtikel #r13275514
Compacte accuslagmoersleutel met de ultieme balans tussen vermogen en hanteerbaarheid (Nuron-accuplatform)
- Aambeeldtype: 1/2" borgpen
- Maximaal koppel: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Moersplijtend koppel: 338 Nm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- De ideale accuslagmoersleutel voor niet-structurele bevestigingen zoals installatiesystemen en leuningen
- Langere gereedschapslevensduur – koolborstelloze motor zorgt voor een langere levensduur van de slagmoersleutel en een hogere productiviteit per acculading
- Automatiseert nauwkeurig aandraaien – voeg de optionele SI-AT-22-koppelmodule toe om tijd te besparen bij de installatie van compatibele ankers in overeenstemming met goedkeuringen
- Sneller ankers plaatsen met meer controle: drie snelheidsinstellingen en verbeterd led-licht
- Op het Nuron accuplatform: slagmoersleutels op accu zonder consessies dankzij accu's met langere levensduur, tijdbesparende accessoires en een scala aan services om u productief te houden, nu en in de toekomst
Toepassingen
- Vastschroeven in staal - zoals voor leuningen, rekken en machines (M8-M16 diameter)
- Plaatsing van HUS-ankers in beton, zoals voor grondplaten, bekistingen, leuningen en tijdelijke bevestigingen (6-8 mm diameter)
- Vastschroeven in hout – zoals voor houten daken of tijdelijke constructies (diameter 8-10 mm)
- Plaatsen van segmentankers in beton (M8-M16 diameter)
- Plaatsing van schroeven in HRD kozijnpluggen met een diameter van 8 mm en 10 mm in metselwerk en beton