SIW 8-22 ½” accu slagmoersleutel
New productArtikel #r13275521
Ultieme slagmoersleutel op accu met hoog koppel en 1/2" wrijvingsring voor structurele bout- en verankeringswerkzaamheden (Nuron accuplatform)
- Aambeeldtype: 1/2" wrijvingsring
- Maximaal koppel: 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Moersplijtend koppel: 1650 Nm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Ongeëvenaarde snoerloze kracht – zware 1/2" accuslagmoersleutel biedt een hoger koppel en betere productiviteit, die structureel kan bevestigen in ankers tot M24
- Duurzaam gebouwd - koolborstelloze motor en wrijvingsring dragen bij aan de extreme levensduur van onze accuslagmoersleutels
- Sneller ankers plaatsen met meer controle: twee snelheidsinstellingen en verbeterd led-licht zodat u HUS betonankers sneller kunt plaatsen en een betere controle behoudt wanneer u met kleinere bouten werkt
- Uitzonderlijke ergonomie: slanker, 45 mm korter en 0,5 kg lichter dan de SIW 9-A22, waardoor u de hele dag comfortabeler kunt werken bij het verbinden en verankeren
- Op het Nuron accuplatform: slagmoersleutels op accu zonder consessies dankzij accu's met langere levensduur, tijdbesparende accessoires en een scala aan services om u productief te houden, nu en in de toekomst
Toepassingen
- Verbinden van staal, zoals voor primaire en secundaire staalconstructies, leuningen, stellingen en machines (diameter M12-M24)
- Plaatsen van HUS ankers in beton, zoals voor grondplaten, bekistingssteunen, leuningen en tijdelijke bevestigingen (diameter 10-14 mm)
- Boutverbindingen in hout, zoals voor primaire en secundaire houtconstructies, houten daken of tijdelijke constructies (diameter 12-20 mm)
- Verbinden van staal: structurele staalverbindingen, buisflenzen, uitrusting, A325 bouten (diameter 1/2" tot 15/16")
- Plaatsen van HUS ankers in beton, zoals voor grondplaten, bekistingssteunen, leuningen en tijdelijke bevestigingen (diameter 1/2” tot 3/4”)