RT 6-22 Popnageltang op accu
New productArtikel #r13275486
Popnageltang op accu voor een snelle, moeiteloze montage met stalen, aluminium of RVS popnagels (Nuron accuplatform)
- Klinknagelmateriaal: Aluminium, Staal, Roestvrij staal
- Neusstukken groottes: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Slaglengte: 25 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Ultieme veelzijdigheid: 25 mm slaglengte en 4 verschillende neusstukken, zodat u de meest gangbare stalen, aluminium en roestvaststalen popnagels kunt bevestigen met dezelfde popnageltang op accu
- Verbeterde ergonomie: de voorgevormde greep en de perfecte balans van het gereedschap helpen u om overbelasting van de hand te voorkomen wanneer u de hele dag popnagels plaatst
- Popnagels plaatsen in elke positie: bevat nu een zelfklemmend neusstuk om te voorkomen dat popnagels eruit vallen bij neerwaarts werken en een optionele lange neus is beschikbaar om toegang te krijgen tot krappe ruimtes wanneer dat nodig is
- Verbeterde duurzaamheid en praktische bruikbaarheid: bekken opnieuw ontworpen om beter bestand te zijn tegen intensief gebruik en een geïntegreerde neusstukhouder is toegevoegd aan het gereedschap voor meer gebruiksgemak
- Op het Nuron-accuplatform – snoerloze gereedschappen zonder in te boeten aan vermogen, dankzij duurzame accu's en een assortiment aan services om u productief te houden, vandaag en morgen
Toepassingen
- Montage van geventileerde gevels: popnagels plaatsen voor de montage van gevelelementen op aluminium achterconstructie
- Bevestigen van dak- en gevelbekleding
- Metaalbewerking, zoals dakgoten, leuningen, hekken en schoorstenen
- Montage van liftschotten, ID platen, raamkozijnen en elektriciteitskasten
- Bevestigen van HVAC-installaties met popnagels
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- 3 of gratis, krijg het gereedschap binnen 3 dagen onderhouden en gereinigd terug en anders is de reparatie gratis
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.