TE 2-22 accuboorhamer
New productArtikel #r13250310
Compacte en lichtgewicht SDS Plus accuboorhamer met pistoolgreep voor de beste wendbaarheid bij het bovenhoofds boren (Nuron accuplatform)
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 2.3 kg
- Optimaal hamerboorbereik: 4 - 12 mm
- enkelvoudige slagenergie: 1.5 J
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Onovertroffen grip en wendbaarheid: de TE 2-22 is onze lichtste en slankste accuboorhamer, met een verbeterde in-line pistoolgreep die ontworpen is om u te helpen werken in krappe ruimtes zonder de spieren te belasten
- Vrijwel stofvrij boren: indien gebruikt met een Hilti DRS-D of DRS-S stofverwijderingshulpstuk of holle boor en Hilti compatibele stofzuiger
- Veiliger werken op hoogte: gebruik de bijgeleverde riemhaak en optionele gereedschapsboei om uw handen vrij te houden zonder dat u uw gereedschap laat vallen
- Verbeterde boorprecisie: led-licht zorgt voor een betere zichtbaarheid van uw werkgebied en de verbeterde grip biedt meer comfortabele controle
- Op het Nuron accuplatform: elektrische gereedschappen op accu zonder consessies dankzij accu's met langere levensduur, krachtbesparende boren en een scala aan services om u productief te houden, nu en in de toekomst
Toepassingen
- Boren in beton en metselwerk, vooral bovenhoofds of in krappe ruimten
- Binnenafwerking: installatie van gipsplaatrail en verlaagde plafonds
- Metaalbewerking: bevestiging van metalen bevestigingsmiddelen aan beton, zoals leuningen, trappen, zonneschermen en veiligheidsbarrières
- Elektrisch en telecom: installatie van kabels, schakelmateriaal, stekkerdozen en lampen
- Alle kleinere boorklussen, wanneer het gemak van accuboren en comfortabele bediening over het algemeen efficiënter is dan het minimaliseren van de tijd per bevestiging