NBL 4-22 Compacte accublazer
New productArtikel #r17783513
Compacte blazer op accu voor het ruimen van puin op de bouwplaats en het voorbereiden van werkoppervlakken (Nuron accuplatform)
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Handige en compacte luchtblazer voor buiten: weegt slechts 1,1 kg maar levert uitstekende blaasprestaties. De NBL 4-22 is een tijd- en werkbesparende oplossing om rond uw bouwplaatsen schoon te maken
- Ongeëvenaarde levensduur van de accu: de efficiënte koolborstelloze motor en de revolutionaire Nuron accu's helpen u de klus te klaren zonder opnieuw opte laden
- Gecontroleerde puinverwijdering: trekker met variabele snelheid, drie vermogensstanden en een keuze uit twee spuitlengtes (inbegrepen) helpen u om vrijwel elk type puin onder controle te houden
- Opblazen/aflaten (adapter inbegrepen): de compacte blazer kan worden gebruikt om snel en moeiteloos op te blazen en af te laten
- Op het Nuron accu platform: accu-gereedschappen zonder compromissen dankzij de accu's met langere levensduur en een reeks services voor een hogere productiviteit. Nu en in de toekomst
Toepassingen
- Dagelijkse schoonmaak van de bouwplaats: verwijdering van licht puin/stof uit vrachtwagens, paden en werkgebieden
- Werkoppervlakken voorbereiden: apparatuur en elektriciteitskasten opruimen, stof van werkoppervlakken verwijderen, preventief onderhoud
- Schoonmaken als het werk klaar is: deze miniblazer is ideaal voor het wegblazen van houtspaanders na het boren door elektriciteitspalen, het installeren van ramen en het achteraf bewerken van voertuigen
- Opblazen/aflaten (adapter inbegrepen)
- Totale gereedschapslengte: 440 mm met korte spuit, 660 mm met lange spuit