- Home
- Solutions
- Nieuws en activiteiten
- Informatie, trends, oplossingen
- 3 accu-platforms
De bouwplaats is tegenwoordig draadloos
Deze drie accu-platforms bieden u flexibel en mobiel het juiste vermogen
![3 Accuplatform](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/5-things/drei-akku-plattformen/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image.img.1920.medium.jpg/1582039654444.jpg)
Januari 2020 I 3 minuten I accutechnologie
Er is geen bouwproject hetzelfde: Elk project brengt nieuwe uitdagingen en andere taken met zich mee. Dit vereist veel flexibiliteit – van de uitvoerende bedrijven, hun medewerkers en de gebruikte machines.
Het logische gevolg is de ontwikkeling naar een draadloze bouwplaats. Daar waar u kunt werken zonder over kabels te struikelen, zonder stroomaansluiting en met minder gewicht, gaat het werk immers sneller. Tegelijkertijd vereist de enorm uitgebreide reeks taken een flexibele, veilige accu-technologie.
Hier kunt u ontdekken wat de voordelen van onze 12 volt-, 22 volt- en 36 volt-platforms zijn.
Handzaam en licht
![12V-batterij](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/5-things/drei-akku-plattformen/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1582039665735/12v-batterij-2x1-nl.png)
Hoge prestaties en ruwe kracht zijn voor sommige toepassingen onbelangrijk of zelfs hinderlijk. In plaats daarvan gaat het bij toepassingen boven het hoofd of in krappe werkomgevingen veel meer wendbaarheid en flexibiliteit. Het is dan belangrijk dat de accu van de machine door zijn grootte en gewicht de gebruiker niet beperkt.
Het 12 volt-accuplatform biedt de juiste gewicht-/prestatieverhouding voor het werken in krappe of moeilijk bereikbare werkgebieden: Bijvoorbeeld bij het zagen van metalen, plastic buizen of isolatiemateriaal met de handzame, lichtgewicht accu-reciprozaag SR 2-A12, of bij de werkzaamheden bij elektrische schakelkasten, buisklemmen of inbouwonderdelen met de supercompacte accuboor- en schroefmachine SF 2-A. De goed doordachte grip- en balansergonomie van deze machines in combinatie met de lichte accu maken het werken eenvoudiger.
Trouwens: ook onze meetapparatuur werkt op 12 volt. U kunt daarom de 12 volt-accu's van veel verschillende machines onderling uitwisselen en u hebt daarom dus minder accu's nodig.
Duurzaam en robuust
![22V-batterij](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/5-things/drei-akku-plattformen/_jcr_content/childSections/childsection_1754121094/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1582039678715/22v-batterij-2x1-nl.png)
Machines op 22 volt zijn de solide middenklasse als het om vermogen gaat. Deze vormen de groep machines die het meest worden gebruikt bij alle werkzaamheden: bijvoorbeeld haakse slijpers, boor- en schroefmachines, recipro-, decoupeer-, band- en spiraalzagen evenals boor- en beitelhamers voor lichte en middelzware toepassingen. Om in dit toepassingsgebied verstandig te kunnen werken, moeten de accuprestaties toereikend zijn. Aan de andere kant hebben machines van deze klasse accu's nodig die bestand zijn tegen het frequente gebruik in het zware dagelijkse werk op bouwplaatsen en die een geschikte looptijd per acculading kunnen garanderen.
In vergelijking met de gebruikelijke 18 volt-platforms, worden de accu's van het Hilti 22 volt-platform gekenmerkt door hun prestaties, die geenszins inferieur zijn aan die van bekabelde machines in deze prestatieklasse. De extra 4 volt die hier wordt geleverd, vergroot het bereik en de prestaties in de meest gebruikte toepassingen in de bouwsector aanzienlijk. Bovenal combineren deze robuustheid en duurzaamheid. Met een versterkte behuizing zijn ze bestand tegen vallen en ongevallen en zorgen ze voor een ononderbroken werkritme.
![VC 5-A22 in rugzak](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/5-things/drei-akku-plattformen/_jcr_content/childSections/childsection_1754121094/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1582039688891/vc5-rugzak-2x1-nl.jpeg)
Comfortabele reiniging van de bouwplaats
Maar niet alleen accu-machines zorgen voor flexibiliteit. Voor de accu-bouwstofzuiger VC 5 is er bijvoorbeeld een heel eenvoudig accessoire dat draadloos en flexibel werken op de bouwplaats nog eenvoudiger maakt: de VC 5 rugzak ondersteunt met zijn set accessoires de comfortabele reiniging van de bouwplaats. Maar het maakt ook stofvrij werken direct in de toepassing mogelijk, bijvoorbeeld in combinatie bij boren met de DRS-D stofafzuiging.
Zware toepassingen met accu-machines
![36V-batterij](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/5-things/drei-akku-plattformen/_jcr_content/childSections/childsection_1556992122/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1582039697685/36v-batterij-2x1-nl.png)
Bij zware toepassingen, draadloos, mobiel en flexibel blijven? Tot nu toe was dit vaak niet mogelijk omdat accu-machines simpelweg niet genoeg vermogen hadden – of de bijbehorende accu's te zwaar waren om moeiteloos te kunnen werken.
Ondertussen heeft de lithium-ion-accu van 36 volt een einde gemaakt aan dit probleem: dankzij deze accu is het struikelen over kabels nu verleden tijd, zelfs bij sloopwerkzaamheden en andere zware toepassingen. Zo kunt u met de accuboor- en beitelhamer TE 60 A-36 en de accu-reciprozaag SR 30-A36 probleemloos met hetzelfde vermogen als met bekabelde machines boren, beitelen en zagen.
„Ik was zeer verrast over de kracht die daarachter zit. De TE 60 maakt mijn dagelijkse werk echt veel gemakkelijker.“ Christoph Scholz, voorman, Firma Zechbau, München
Draadloos machinepark: het grote voordeel voor fleet-klanten
Fleet-klanten doen automatisch meer met hun draadloze bouwplaats: Want de services, van de gratis reparatieservice, snel beschikbare leenapparaten tot de precies passende set van machine en accu voor uw belangrijkste toepassingen, gelden zowel voor machines als de bijbehorende accu’s. Dit bespaart u tijd en geld en voorkomt stress op twee manieren.
Dit vindt u misschien ook interessant
![Batterijen uit de heksenketel](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/5-things/drei-akku-plattformen/_jcr_content/childSections/childsection_1556992122/three_image_text_col_154145338/image_text_column_1__1549637418/image.coreimg.jpeg/1579688843626/7-fakten-akkus-img-2x1.jpeg)
7 feiten over accu's die u nog niet wist
Januari 2020 I 6 minuten I accutechnologie
Zwavel, kalk en spinnenbloed – zijn dit de accu’s van de toekomst? Hoe klein is precies de kleinste accu ter wereld en hoe groot is de grootste? Hier zijn 7 feiten over accu’s die u nog niet wist.
Lees verder![Winkelmedewerker en klant praten voor open koffers](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/5-things/drei-akku-plattformen/_jcr_content/childSections/childsection_1556992122/three_image_text_col_154145338/image_text_column_1__1279086442/image.coreimg.jpeg/1579689216256/hilti-store-img-01-2000.jpeg)
Persoonlijk advies in plaats van kopen op het internet
Januari 2020 I 5 minuten I Hilti Stores
Waarom zou je naar de Hilti Store gaan als alles beschikbaar is op het internet? Het is heel eenvoudig: hier ligt de focus op persoonlijk advies en praktijkervaring. Lees hier hoe klanten en medewerkers hun Hilti Store ervaren.
Lees verder![ON!Track Actieve Tracking T380-tag en -vlootkoffer voor actieve tracering op het spoor](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/5-things/drei-akku-plattformen/_jcr_content/childSections/childsection_1556992122/three_image_text_col_154145338/image_text_column_1__1145645462/image.coreimg.jpeg/1579689943776/ontrack-flotte-main-2000.jpeg)
Het succesduo voor meer productiviteit
Oktober 2019 I 4 minuten I diensten, competentie, interview
Alleen al goed, samen nog beter: velen vertrouwen in het machinebeheer reeds op de combinatie van het bedrijfsmiddelenbeheer ON!Track en het machineparkbeheer. Welke problemen daarmee worden opgelost, berichten klanten in een interview.
Lees verder![Bouwvakker boort in beton](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/5-things/drei-akku-plattformen/_jcr_content/childSections/childsection_1556992122/three_image_text_col_154145338/image_text_column_co_124899445/image.coreimg.jpeg/1573807794904/hilti-te601840-edit-02-300dpi.jpeg)
Krachtig, flexibel & snoerloos
Het is tijd om de stekker eruit te trekken met de SDS-Max boorhamer TE 60-A36.
Lees verder![Set van apparaten voor het geval dat](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/5-things/drei-akku-plattformen/_jcr_content/childSections/childsection_1556992122/three_image_text_col_154145338/image_text_column_1__1959503711/image.coreimg.jpeg/1573807835271/toolset.jpeg)
Make It Fit
Met de Make It Fit configurator stelt u zelf u eigen combinatie kit samen. U kiest de machines die u nodig heeft en combineert deze machines met accu's, opladers en andere accessoires.
Lees verder