Het Hilti Magazine

5 tips om accu's langer te laten meegaan
Juli 2020 I 3 minuten I Batterijtechnologie
Zwakke accu's leiden tot vertragingen en problemen op de bouwplaats. Met deze 5 tips draagt u goed zorg voor uw accu's – en geniet u met uw draadloze machines van een probleemloze, ononderbroken workflow.
Lees verder
Nieuwe ideeën, beter uitgevoerd
Juli 2020 I 4 minuten I Bedrijven, competentie
Producten en diensten verder ontwikkelen en professionele oplossingen bieden – dat heeft Hilti in 2019 opnieuw gerealiseerd en is daarbij trouw gebleven aan het principe:„Wij bouwen aan een betere toekomst“. De bijzondere momenten uit 2019 getuigen van met hoeveel hart en ziel er elke dag aan wordt gewerkt.
Lees verder
5 belangrijke bouwtrends
Mei 2020 I 4 minuten I Bouwtechniek
Deze 5 trends stimuleren de industrie: Van de drone tot zelfherstellend beton.
Lees verder
Beton wordt tegenwoordig gestikt
Mei 2020 I 7 minuten I Ondergrondmateriaal
Beton is wereldwijd een belangrijk materiaal in de bouwsector. Maar wie heeft het uitgevonden, welke nieuwe soorten bestaan er en hoe wordt het nu en in de toekomst verwerkt? Deze 5 feiten over beton zouden u wel eens kunnen verrassen.
Lees verder
Door tweemaal te bouwen, geld besparen
Mei 2020 I 4 minuten I Digitalisering, BIM, competentie, ankerspoor HAC
Wat onmogelijk lijkt, wordt met de BIM-projectservice werkelijkheid. Voorafgaand aan de reële bouwplaats wordt het gebouw digitaal gebouwd. Op deze manier kan veel worden geoptimaliseerd, wat later leidt tot een tijd- en materiaalbesparing tot 60 procent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, leest u in het interview.
Lees verder
Die met de rode koffer
Mei 2020 I 3 minuten I Bedrijven, competentie
Al bijna 50 jaar worden de rode Hilti-koffers gebruikt op bouwplaatsen over de hele wereld. Ze bevatten niet alleen gereedschap, maar ook een groot stuk bedrijfsgeschiedenis. Lees verder en ontdek hoe de koffer zo beroemd is geworden en welke kleur hij vroeger had.
Lees verder
Arbeidsveiligheid in de bouwsector
April 2020 I 5 minuten I Arbeidsveiligheid
Gezondheid en veiligheid in de bouwsector: Het risico op arbeidsongevallen is in de bouwsector groter dan in andere sectoren van de economie.
Lees verder
Digitalisering – een gemeenschappelijk project
April 2020 I 6 minuten I Digitalisering, BIM, competentie
Hoe kan de digitalisering in de bouwsector slagen? De BIM-methode biedt zowel kleine als grote bedrijven de mogelijkheid om hun productiviteit te verhogen en beter samen te werken.
Lees verder
Expert Forum BIM – Digitalisering van de bouwplaats
April 2020 I 3 minuten I Digitalisering, BIM, competentie
De bouwprojecten moeten transparanter en productiever worden. Dit vereist nieuwe technologieën, nieuwe normen, nieuwe processen en nieuwe vormen van samenwerking.
Lees verder
Een middel tegen het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten
Maart 2020 I 4 minuten I Bedrijf & Mensen
De situatie is ingewikkeld: Terwijl de ordersituatie op een recordhoogte ligt, vinden steeds meer bedrijven niet genoeg werknemers. Maar er is één kans: interne training. Met deze tips vindt u weer genoeg stagiaires die enthousiast zijn over uw bedrijf.
Lees verder
5 TOP-meetoplossingen voor uw project
Maart 2020 I 5 minuten I Batterijtechnologie, meettechnologie
Welk meetinstrument is het meest geschikt voor uw kerntaken? Hier ontdekt u 5 topoplossingen voor elke fase van het bouwproject.
Lees verder
Hoe blijft u aantrekkelijk als werkgever?
Maart 2020 I 4 minuten I Bedrijf & Mensen
Wanneer is een werkgever aantrekkelijk? Het antwoord verandert met een nieuwe generatie medewerkers. Lees hoe u zich kunt positioneren als een gewenste werkgever in tijden van een tekort aan vaardigheden.
Lees verder
Goede bedrijfscultuur
Maart 2020 I 4 minuten I Bedrijf & Mensen
Talent ontwikkelen en samen naar de toekomst kijken – zo bouwt u een sterke medewerkersloyaliteit op. Lees het interview met Mandy Thumm, Hilti Employer Branding, om erachter te komen hoe werkgevers deze uitdaging concreet kunnen aanpakken.
Lees verder
Teamwork in een netwerk
Maart 2020 I 3 minuten I software
Met PROFIS Engineering ontwerpt u veilig en economisch – en geniet u van een foutloze, snelle informatie-uitwisseling in het projectteam. Hier kunt u lezen hoe het werkt.
Lees verder
Totale controle over boren en beitelen
Maart 2020 I 2 minuten I staal- en metaalbouw
Bereik de grootst mogelijke veiligheid bij het boren en beitelen door middel van de competentie van de medewerkers en met gereedschappen die zijn ontworpen met het oog op veiligheid. Zo beschermt Hilti uw medewerkers.
Lees verder
Een team van specialisten
Februari 2020 I 3 minuten I metaalbewerking, staal- en metaalconstructie
Het snijden van metaal is niet moeilijk – als u het juiste gereedschap bij de hand hebt. Hier maakt u kennis met onze metaalsnijders.
Lees verder
Een dag met de accu perstang
Februari 2020 I 5 minuten I accutechnologie
Begeleid een SHK-specialist door het dagelijkse leven op de bouwplaats met de Hilti accu perstang.
Lees verder
Hoe kunnen wij zorgen voor een duurzame toekomst?
Februari 2020 I 3 minuten I milieu, duurzaamheid
Verantwoord ondernemen betekent verantwoordelijkheid nemen voor het milieu. Daarom maken recycling, groene technologieën en verminderde CO2-uitstoot deel uit van de duurzaamheidsstrategie van Hilti. Wat heeft onze nieuwe koffer ermee te maken? Lees het hier.
Lees verder
De schuurprofessionals
Januari 2020 I 3 minuten I staal- en metaalbouw
Afhankelijk van de toepassing stelt het schuren van metaal verschillende eisen aan de gebruiker. Ontdek hier hoe u elke toepassing voor het schuren van metaal kunt uitvoeren met Hilti machines.
Lees verder
Accutechnologie in een nieuwe dimensie
Januari 2020 I 2 minuten I accutechnologie
Draadloos, zelfstandig en veilig werken. Als de prestaties goed zijn, wordt de volgende stap naar een draadloze bouwplaats gezet. Hier kunt u lezen hoe de TE 60-A36 accuschroefboormachine deze balans beheerst.
Lees verder
De bouwplaats is tegenwoordig draadloos
Januari 2020 I 3 minuten I accutechnologie
Zijn hoge prestaties het belangrijkste als het gaat om accu’s? Nee: Afhankelijk van de toepassing kunnen andere criteria doorslaggevend zijn. Maak kennis met onze 3 accu-platforms die uw machines van precies het juiste vermogen voorzien.
Lees verder
7 feiten over accu's die u nog niet wist
Januari 2020 I 6 minuten I accutechnologie
Zwavel, kalk en spinnenbloed - zijn dit de accu’s van de toekomst? Hoe klein is precies de kleinste accu ter wereld en hoe groot is de grootste? Hier zijn 7 feiten over accu’s die u nog niet wist.
Lees verder
Volle kracht vooruit – zonder onderbrekingen
Januari 2020 I 2 minuten I accutechnologie, geschoten montage, gipsplatenbouw
Volle kracht vooruit – zonder onderbrekingen. Het Hilti BX 3-L 02 instelgereedschap op batterijen zorgt voor een soepele, snelle en eenvoudige workflow.
Lees verder
Persoonlijk advies in plaats van kopen op het internet
Januari 2020 I 5 minuten I Hilti Stores
Waarom zou je naar de Hilti Store gaan als alles beschikbaar is op het internet? Het is heel eenvoudig: hier ligt de focus op persoonlijk advies en praktijkervaring. Lees hier hoe klanten en medewerkers hun Hilti Store ervaren.
Lees verder
Geen angst voor overspanning
Januari 2020 I 3 minuten I staal- en metaalbouw
Bij blikseminslag, kortsluiting, stroomuitval: Hilti bevestigingsoplossingen voor staal helpen u gebouwen, machines en staalconstructies te beschermen tegen overspanning.
Lees verder
Klinknagel- en spijkerbestendig – in elke situatie
December 2019 I 3 minuten I staal- en metaalbouw
In het tweede deel belichten we de bevestigingen op bestaande staalconstructies. De meest uiteenlopende toepassingsgebieden stellen de meest uiteenlopende eisen aan bevestigingsoplossingen – van trillingen tot corrosie.
Lees verder
Draaimomentsleutel – tot ziens!
December 2019 I 2 minuten I draadloos werken
Bent u meer bezig met veiligheid of productiviteit bij het installeren van boutankers? Geen twijfel mogelijk: Beide zijn essentieel – en perfect compatibel met de SI-AT module.
Lees verder
Met Hilti van ruwstaal tot de afgewerkte machine
November 2019 I 3 minuten I staal- en metaalbouw
Staal is een van de meest veelzijdige materialen ter wereld. In dit eerste deel van de serie „Bevestiging aan staal“ presenteren we goed doordachte oplossingen in de staalproductie.
Lees verder
Topprestaties op de gletsjer
November 2019 I 2 minuten I accutechnologie
Hard werken op 3100 meter – Hilti-technologieën ondersteunen een van de beste trainingsfaciliteiten voor freeskiers en snowboarders op de Stubaier gletsjer.
Lees verder
Digitaal plannen gemakkelijk gemaakt
November 2019 I 2 minuten I meettechniek, BIM
Digitale meetmethoden in combinatie met de BIM-to-Field werkwijze helpen u om een exacte overdracht van het plan en de meetpunten naar de bouwplaats en terug naar het digitale project te garanderen, vooral bij complexe projecten waarbij meerdere vakgebieden betrokken zijn.
Lees verder
Het succesduo voor meer productiviteit
Oktober 2019 I bijgewerkt februari 2021 I 4 minuten I diensten, competentie, interview
Alleen al goed, samen nog beter: velen vertrouwen in het machinebeheer reeds op de combinatie van het bedrijfsmiddelenbeheer ON!Track en het machineparkbeheer. Welke problemen daarmee worden opgelost, berichten klanten in een interview.
Lees verder
Brandveiligheid made in Germany
September 2019 I 3 minuten I brandbeveiliging, competentie
Zo werken ontwikkeling en productie bij Hilti samen.

Aan de zekere kant van de brandveiligheid
September 2019 I 4 minuten I brandbeveiliging
Bij brandveiligheid gaat het erom dat de wettelijk vastgelegde regels worden opgevolgd – en ook dat dat kan worden bewezen. Daarbij helpt de brandveiligheids-documanager, zoals bij een groot project in Stettin in Polen.
Lees verder
Modulair bouwen
September 2019 I 5 minuten I houtbouw
Seriële prefabricage voor meer efficiëntie in de bouwbranche.
Lees verder
Planning maken? Dit werkt het beste digitaal
September 2019 I 4 minuten I logistiek, digitalisering
In de logistiek, in de fabriek of op uw bouwplaats – digitale processen garanderen een betrouwbare resourceplanning.
Lees verder
Virtuele werelden nagenoeg grijpbaar
September 2019 I 2 minuten I BIM, competentie
Hilti opent het BIM Experience Center in Rotterdam.

Hout groeit in nieuwe hoogten
September 2019 I 6 minuten I houtbouw
Hout wordt weer populairder als materiaal. Dit geldt ook voor gebouwen met meerdere verdiepingen. Maar hoe zit het met het risico op brand?
Lees verder
5 keer Hilti voor meer veiligheid
September 2019 I 3 minuten I arbeidsveiligheid
Arbeidsveiligheid is van invloed op iedereen in de bouwsector. Met de volgende vijf producten, technologieën en software-oplossingen kunt u het dagelijkse werk veiliger maken.
Lees verder
De ankerverbeteraars van het chemielaboratorium
September 2019 I 3 minuten I deuveltechnologie, competentie
Van onderzoek tot productie: zo ontwikkelt Hilti chemische ankers.
Lees verder
Beter plannen
September 2019 I 3 minuten I opleidingen
Maak gebruik van de nieuwste kennis over de voorschriften en een uitgebreide gebruikerservaring tijdens onze cursussen.

Weet hoe: het voorkomen van ongevallen
September 2019 I 6 minuten I opleidingen
Alleen degenen die bekend zijn met de acute en lange termijngevaren van het werken op de bouwplaats, kunnen deze vermijden.
Lees verder
Top 5 van de brandveiligheid
September 2019 I 3 minuten I brandbeveiliging
De brandveiligheidsoplossingen van Hilti voor een installatie die aan de wet voldoet.
Lees verder
Meer competentie, meer veiligheid
September 2019 I 2 minuten I opleidingen
Gebruikerstrainingen verminderen veiligheidsrisico's.
Lees verderHighlights
-
Topprestaties op de gletsjerHoe bereiken we een duurzame toekomstBIM-to-Field – Digitaal plannen gemakkelijk gemaakt