De schuurprofessionals
Metaal – een fascinerend materiaal zonder welke onze wereld vandaag ondenkbaar zou zijn
![Metalen slijpen](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/metal-grinding/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1582718829402.jpg)
![Roestvrij staal](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/metal-grinding/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1582718926722.jpg)
Metaal is niet altijd vanzelfsprekend metaal
Verschillende toepassingsgebieden vereisen verschillende materialen en dit geldt ook voor de verwerking van metaal. Staal is een van de meest veelzijdige metalen en is geschikt voor vele projecten. Het gewicht van het materiaal en de gevoeligheid voor roest kunnen echter een nadeel zijn. Aluminium is een zogenaamd licht metaal en het ‘lichtgewicht’ onder de metalen. Het materiaal is gemakkelijk om mee te werken, corrosiebestendig en daarom zeer geschikt voor buitengebruik. Roestvrij staal, dat beschikbaar is in verschillende legeringen, behoort tot de 'hoogste klasse' onder de metalen.
Het is zeer sterk, corrosie- en zuurbestendig en biedt een elegante uitstraling die voor veel projecten belangrijk is. In metaalverwerkende bedrijven wordt roestvrij staal vaak verwerkt in combinatie met glas, hout en verf en in verschillende ontwerpen gebruikt: typische toepassingen kunnen bijvoorbeeld worden gevonden bij leuningen voor trappen of bij balkons of luifels.
![Metalen slijpen](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/metal-grinding/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_1175021893/image.img.1920.medium.jpg/1582718952913.jpg)
Alles voor het perfecte oppervlak
Om een perfect uiterlijk van metalen oppervlakken te krijgen, moeten ze worden geschuurd. Het doel kan eenvoudig worden samengevat: een glad oppervlak, waarin geen oneffenheden, afzettingen en krassen te zien zijn.
Een combinatie van een geschikte machine en schuurmiddel is altijd een voorwaarde voor een perfect schuurresultaat. In de praktijk betekent dit dat u eerst begint met een grove korrel en dan overgaat naar een steeds fijnere korrel totdat er geen defecten meer zichtbaar zijn op het oppervlak. Het voordeel van een glad geschuurd oppervlak: hoe fijner het is gepolijst, hoe minder de ruwheid en hoe minder het oppervlak aan corrosie onderhevig is. Bovendien voldoen perfect geschuurde roestvrijstalen oppervlakken ook aan de eisen van klanten, architecten, ontwikkelaars of aannemers.
Werkstukken van roestvrij staal, die bijvoorbeeld in leuningen of trappen worden verwerkt, moeten vaak worden gelast. Om een lasnaad van goede kwaliteit te creëren, moet deze worden voorbereid, gereinigd en verwijderd met het juiste gereedschap en geschikte schuurmiddelen. Bovendien zijn bij het schuren van roestvrij staal de visuele eisen hoog – vooral bij het schuren van lasnaden en zouden deze idealiter uiteindelijk niet langer zichtbaar mogen zijn.
Haakse slijpers of bandschuurmachines worden vaak gebruikt om lasnaden te bewerken
Holger Raschke, van Köpp Schlosserei-Metallbau GmbH, gebruikt graag Hilti accu-schuurmachines voor de metaalsector:
“De beste manier om krappe en hoekige plaatsen te bereiken is met de bandvijl. Hierbij komt de kabelloze technologie bijzonder goed van pas. Bovendien kunnen de verschillende schuurarmen en -banden heel eenvoudig worden gewisseld. We gebruiken de buisbandschuurmachine vooral voor de eindmontage van leuningen. Dit gaat veel sneller dan voorheen omdat de kop de buizen bijna volledig omsluit en wat dus betekent dat er slechts twee werkstappen nodig zijn.”
De juiste oplossing voor elke toepassing
![Snoerloze bandvijl](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/metal-grinding/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_457562657/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1582718969759/metaalslijpen-gfb6x-a22-2to1-nl.jpeg)
Accu-bandvijl GFB 6X-A22
- Met vier verschillende zwenkarmen voor schone hoeken en profielen
![Snoerloze buisbandslijpmachine](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/metal-grinding/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_457562657/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1582718978216/metaalslijpen-gtb6x-a22-2to1-nl.jpeg)
Accu-buisbandslijpmachine GTB 6X-A22
- Voor het slijpen en polijsten van buizen met een maximale diameter van 125 mm
Perfect afgestemd
![Nico Landwehrjohann, productmanager voor accu-technologie bij Hilti (links) en Jörg Brings, Hilti-verkoopmanager (rechts) geven de nieuwe accu-schuurmachines aan Andreas Köpp, bedrijfsleider van Köpp Schlosserei-Metallbau GmbH](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/metal-grinding/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_909594217/image.img.1920.medium.jpg/1582719004629.jpg)
Bij Andreas Köpp, eigenaar van Köpp Schlosserei-Metallbau GmbH in Keulen, en zijn team, zijn accu-machines erg populair. Hij geeft er de voorkeur aan zijn elektrische machines met stroomkabel vandaag nog te vervangen door accu-machines, voornamelijk op het 22 volt-platform van Hilti.
“In de metaalbouw zijn we nog steeds onderweg met veel machines met stroomkabels. We kijken daarom reikhalzend uit naar alle op accu’s gebaseerde innovaties. Vooral als het gaat om assemblage, maken accu-machines ons werk aanzienlijk eenvoudiger en zijn we niet afhankelijk van de omstandigheden op locatie.”
Het bedrijf bestaand uit 6 medewerkers biedt alle “bankwerker-typische” toepassingen die nodig zijn in de bouwsector: balkon- en trapleuningen, leuningen, trappen, luifels, poortsystemen en algemene constructies gemaakt van typische bouwmaterialen zoals staal, roestvrij staal en aluminium.
“We waren vooral onder de indruk van de bediening en prestaties van de nieuwe metaalschuurmachines", aldus de bedrijfsleider. "De machines hebben daadwerkelijk hetzelfde vermogen als machines met een stroomkabel.”
![Charles Sauter Metallbau-medewerkers Nils Charmillot (midden) en Philip Sartori (rechts) samen met Martin Wüthrich](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/metal-grinding/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_1456102176/image.img.1920.medium.jpg/1582719024417.jpg)
Charles Sauter AG is met ongeveer 100 werknemers een van de grotere metaalproducenten in Zwitserland. Het bedrijf in Lyss/kanton Bern is gespecialiseerd in de productie en installatie van metalen gevels, ramen en deuren.
“In eerste instantie hebben we de nieuwe accu-schuurmachines twee weken lang getest”, vertelt Markus Malachowski, lid van de bedrijfsleiding van Charles Sauter AG.
“Op deze manier kunnen onze medewerkers zichzelf overtuigen en mee beslissen of een aankoop zinvol is.”
“Wij hebben alle typische toepassingen getest: lasnaden, beslag, roest en vernis en dergelijke verwijderd, krassen op staal verwijderd en ook fijn slijp- en polijstwerk uitgevoerd. De prestaties van de accu-machines verrasten ons echt positief en doen op geen enkele manier onder voor de machines met kabels,” vertellen de medewerkers Philip Sartori en Nils Charmillot. “Tegelijkertijd kunnen de accu-machines natuurlijk veel flexibeler worden gebruikt en daarnaast zijn deze ook comfortabel en veilig in gebruik. De draaisnelheid is instelbaar afhankelijk van het materiaal: hoge snelheden zijn geschikt voor snelle en ruwe verwijdering, lage snelheden voor polijsten tot hoogglans.”
Om echt hoogwaardige oppervlakken te bereiken, zijn de juiste schuurmiddelen cruciaal.
Hier vindt u precies wat u nodig hebt voor uw stalen of roestvrijstalen toepassing.
Dit vindt u misschien ook interessant
![3 dingen over batterij-apparaten](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/metal-grinding/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_co_66384206/image.coreimg.jpeg/1579522023837/3-akkus-2520x840px.jpeg)
De bouwplaats is tegenwoordig draadloos
Januari 2020 I 3 minuten I accutechnologie
Zijn hoge prestaties het belangrijkste als het gaat om accu’s? Nee: Afhankelijk van de toepassing kunnen andere criteria doorslaggevend zijn. Maak kennis met onze 3 accu-platforms die uw machines van precies het juiste vermogen voorzien.
Lees verder![7 Feiten over batterijen](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/metal-grinding/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__748151199/image.coreimg.jpeg/1579522047212/7-fakten-akkus-img-2x1.jpeg)
7 feiten over accu’s
Januari 2020 I 6 minuten I accutechnologie
Zwavel, kalk en spinnenbloed - zijn dit de accu’s van de toekomst? Hoe klein is precies de kleinste accu ter wereld en hoe groot is de grootste? Hier zijn 7 feiten over accu’s die u nog niet wist.
Lees verder![ON!Track Actieve Tracking T380-tag en -vlootkoffer voor actieve tracering op het spoor](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/metal-grinding/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__968022830/image.coreimg.jpeg/1579689943776/ontrack-flotte-main-2000.jpeg)
Het succesduo voor meer productiviteit
Oktober 2019 I 4 minuten I diensten, competentie, interview
Alleen al goed, samen nog beter: velen vertrouwen in het machinebeheer reeds op de combinatie van het bedrijfsmiddelenbeheer ON!Track en het machineparkbeheer. Welke problemen daarmee worden opgelost, berichten klanten in een interview.
Lees verder![Prime Park Sessions in het Freestyle Park bij de Stubaier Gletscher](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/metal-grinding/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__1294473735/image.coreimg.jpeg/1579689781673/prime-park-sessions-titel-5.jpeg)
Topprestaties op de gletsjer
November 2019 I 2 minuten I accutechnologie
Hard werken op 3100 meter – Hilti-technologieën ondersteunen een van de beste trainingsfaciliteiten voor freeskiers en snowboarders op de Stubaier gletsjer.
Lees verder![Glas-stalen gevel van het Koningskruisstation in Londen](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/metal-grinding/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__523145616/image.coreimg.jpeg/1579689586101/stahl-ii-img-00-1400.jpeg)
Klinknagel- en spijkerbestendig – in elke situatie
December 2019 I 3 minuten I staal- en metaalbouw
In het tweede deel belichten we de bevestigingen op bestaande staalconstructies. De meest uiteenlopende toepassingsgebieden stellen de meest uiteenlopende eisen aan bevestigingsoplossingen – van trillingen tot corrosie.
Lees verder