Klinknagel- en spijkerbestendig – in elke situatie
Hilti bevestigingsoplossingen voor staal aan bestaande structuren die alle belastingen weerstaan
![Glas-stalen gevel van het Koningskruisstation in Londen](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/themed-series/fastening-on-steel-II/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1574166465441.jpg)
![Sterk verroeste schroefverbinding](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/themed-series/fastening-on-steel-II/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1574166634442/stahl-ii-img-01-2000.jpeg)
Geen angst voor corrosie
Staal is gevoelig voor corrosie in de buitenlucht. Zo gevoelig dat ruim een vijfde van de jaarlijkse staalproductie wereldwijd alleen al wordt gebruikt om de door corrosie beschadigde staalelementen te vervangen. Regen, luchtvochtigheid, extreme temperaturen, maar ook zout, koolstofdioxide en zelfs UV-straling belasten het materiaal. Roest, putvormige corrosie en scheuren in de staalelementen zijn het gevolg.
Als een staalelement lang moet houden in corrosieve omgevingen, moet het worden beschermd. Gebruikelijke methoden voor corrosiebescherming zijn galvaniseren, thermisch verzinken of het aanbrengen van - soms zelfs dubbele - beschermende lagen. Een andere oplossing is het gebruik van roestvast staal van klasse A4, dat vrijwel ongevoelig is voor corrosie.
![Wereldkaart met testlocaties](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/themed-series/fastening-on-steel-II/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image.img.1920.medium.jpg/1574166667996.jpg)
Hoe wij onze stalen bevestigingen op corrosiebestendigheid testen
Hilti voert uitgebreide laboratorium- en veldstudies uit op het gebied van corrosie, variërend van zoutsproeitests, temperatuur- en luchtvochtigheidstests die een cyclus van één jaar nabootsen, tot UV-stralingsonderzoek in het laboratorium. Op onze vestiging in Le Havre, Frankrijk, wordt sinds de jaren 80 bijvoorbeeld een lange termijntest uitgevoerd. Hier testen we niet alleen het corrosiegedrag van onze bevestigingen, maar ook hun functionaliteit op de lange termijn. De bevestigingselementen, in het bijzonder het anker, worden in beton geplaatst. Na een bepaalde tijdsspanne worden de resterende belastingswaarden gemeten in uittrekproeven.