Topprestaties op de gletsjer
Hoe Hilti-technologiën de exploitanten van een van de beste trainingsfaciliteiten voor freestyle skiërs en snowboarders ondersteunen
Hard werken op 3100 meter hoog - niet alleen voor atleten
![Menselijke boorgaten voor veiligheidshekken](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/products/stubai-glacier-drill-bits/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image.img.1920.medium.jpg/1582018481191.jpg)
Met de gevallen snowboarder gaat het inmiddels goed en de volgende atleten wachten al weer op hun startsein. Tobias geeft een akkoord voor de volgende sprong. Achter hem, tussen de boarden, ski's en rugzakken, ligt een Hilti accuboorhamer in de sneeuw.
„We hebben hem constant nodig. We nemen hem mee zodat we hem altijd bij de hand hebben“ legt hij uit. Daniel wijst op de omheining die de freestyle skiërs naar de afsprong van de Prime Line sluist. „We moeten elke dag de hekken opnieuw erin zetten.“
In feite worden de bevestigingen van het hekwerk niet alleen door de dicht op elkaar staande atleten, maar ook door de temperatuurschommelingen op de gletsjer belast. Op zonnige dagen stijgt de temperatuur hier boven het vriespunt waardoor de ondergrond waarin de hekken staan smelt. 's Nachts bevriezen de gaten opnieuw en komt het hek losser te staan. Als de grond vervolgens weer bevroren is, moeten de ongeveer 50 gaten voor de omheining opnieuw worden geboord.
Moeilijke omstandigheden voor de accu's
Natuurlijk is de situatie voor apparaten die op accu's werken op de gletsjer allesbehalve ideaal. Hoge luchtvochtigheid, ijs, sneeuw en harde wind maken het vooral accu-apparaten bijzonder moeilijk. Maar bovenal zijn de extreem lage temperaturen kritisch: veel lithium-ion-accu's worden slechter opgeladen en ontladen bij lage temperaturen, terwijl de elektrolyt in de accu stroperig wordt. De ionen kunnen kunnen alleen nog langzaam tussen de polen bewegen. De prestatie van de apparaten neemt af. Hilti-accu's hebben een „low temperature-module“ die helpt om de prestaties van de accu's te stabiliseren, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt. Een duidelijk voordeel op de Stubai Gletsjer, waar de temperaturen tijdens de vier weken training dit jaar daalden tot -17 graden.
Andere interessante artikelen