Modulair bouwen
Seriële prefabricage voor meer efficiëntie in de bouwbranche
![Modulaire residentiële component op een zwaar uitgevoerde kraan](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/trends/construction-material-wood/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1566979381809.jpg)
![Prefabricage van de behuizingsmodules in de montagehal](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/trends/construction-material-wood/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1566979405054/modulares-bauen-01.jpeg)
Een aanpak met een vroegtijdige en allesomvattende planning en werken met digitale processen is niet alleen van belang in de modulebouw. Bovendien kan ook de prefabricage ten dele bij andere bouwprocessen worden gerealiseerd.
"Wij wilden vanaf het begin een modulaire constructie ontwerpen die aan dezelfde eisen voldoet en net zolang meegaat als een conventioneel gebouw."
Jörg Bauer bouwt met massief hout. Zijn firma is de enige in Europa die duurzaam gecertificeerde gebouwen vervaardigt die tussen 80 en 100 jaar meegaan, in klimaatneutrale uitvoering. Zijn moduleconstructies worden voor 98 procent geprefabriceerd. Vloeren, ramen, wandbedekkingen en alle elektro- en sanitaire uitrustingen worden al in de fabriekshal gemonteerd, zodat er uiteindelijk een gebruiksklaar gebouw aan de klant wordt geleverd. De voordelen van een seriële productie van module-elementen liggen voor de hand: "Wanneer er nu een gebouw wordt gebouwd en dit daarna wordt gereproduceerd, dalen de productiekosten wat het loon betreft met ongeveer 30 procent," vertelt de ondernemer. De werknemers van Bauer hoeven geen bouwtekening te lezen. Elke handgreep zit.
![Kleurrijke modulaire gevel na de productie](/content/hilti/E3/NL/nl/business/news-and-events/magazine/directory/trends/construction-material-wood/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_column_co_343199439/image.coreimg.jpeg/1566979427918/modulares-bauen-02.jpeg)
De modulaire constructies van Variahome zijn niet goedkoper dan conventionele gebouwen, omdat er hoogwaardige materialen en massief hout worden gebruikt.
Andere interessante artikelen