![Safeset](/content/hilti/E3/NL/nl/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1695893953021/3104635-l142090-v1.png)
Eenvoudiger. Sneller. Veiliger. SafeSet
Bespaar tijd en geld op bevestigingen op de bouwplaats met SafeSet
Het Hilti SafeSet-systeem is ontworpen om elke stap van uw toepassingen zoals grondplaten, wapening en MEP eenvoudiger, sneller en veiliger uit te kunnen voeren. Met SafeSet:
- Hoeft u geboorde gaten niet meer handmatig te reinigen.
- Bespaart u tot 20% op verbruik van het product met onze slimme accu-mortelspuit of werkt u volledig afvalvrij met onze voorgedoseerde ankeroplossingen.
- Bespaart u tot 80% op het aandraaien met ons Adaptive Torque (AT)-systeem.
![](/content/hilti/E3/NL/nl/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.png/1695894479694/225718-l141697.png)
Sla handmatige reiniging van geboorde gaten over
Verminder installatiestappen met SafeSet dankzij ankeroplossingen met zelfreiniging en zonder reiniging
- Automatische reiniging van gaten: het handmatig reiniegn van boorgaten wordt overbodig wanneer je holle boren combineert met een Hilti stofzuiger met hoge zuigkracht. Het handmatig reinigen is tijdrovend en foutgevoelig en kan onveilige bevestigingen tot gevolg hebben.
- Oplossingen zonder reiniging: kies ankers die zijn goedgekeurd voor gebruik zonder de extra reiniging van de boorgaten.
Onze bevestigingsmiddelen variëren van chemische ankers voor het bevestigen van draadstangen, wapening en andere onderdelen tot tapeinden en zware ankers. Goedkeuringen voor onder andere seismisch gebruik, gebruik in nat beton en nog veel meer.
![](/content/hilti/E3/NL/nl/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_1598061417/image.coreimg.png/1695894833431/2276124-l146040.png)
Neem de controle over het gebruik van lijmankers
Weet precies hoeveel mortel u op de bouwplaats gebruikt
- Gebruik onze accu-mortelspuit in combinatie met de volumecalculator-app om afval te verminderen: injecteer alleen de hoeveelheid die u nodig heeft.
- Kies foliecapsules voor een snellere en nauwkeurigere installatie.
![](/content/hilti/E3/NL/nl/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_47689307/image.coreimg.png/1695896963003/2577584-l146420.png)
Maak het aanhalen een fluitje van een cent
Aanhalen in lijn met de technische specificaties met het Adaptive Torque-systeem
Gebruik ons adaptief koppelsysteem (AT-systeem) voor een eenvoudigere en snellere installatie. Bespaar tot wel 80% tijd bij het installeren van ankers op de bouwplaats en minimaliseer het risico van een onveilig - te laag of te hoog - koppel.
Ontworpen voor eenvoudig gebruik, ook door minder ervaren medewerkers. Het AT-systeem combineert een slagmoersleutel en een slimme koppelmodule en helpt u de aanhaalmomenten volgens specificatie of in overeenstemming met technische gegevens uit te voeren.
Welke toepassingen worden gedekt door SafeSet?
![](/content/hilti/E3/NL/nl/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_984304921/image_text_column_702821135/image.coreimg.png/1685709067601/1962203-l127386.png)
Rebar
- Verlengingen van balken, platen, kolommen en wanden.
- Verbindingen tussen balken, kolommen, platen en wanden.
- Versterken van betonnen elementen met overlappen of ommantelingen.
![](/content/hilti/E3/NL/nl/business/business/productivity/safeset/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_984304921/image_text_column_2/image.coreimg.png/1687508685087/3056445-l148002.png)
MEP-steunen
- Vastschroeven van modulaire steunen.
- Grondplaten in buizenrekken, HVAC-apparatuur en elektrische steunen.
Ontdek meer oplossingen om uw bedrijfsresultaten te verbeteren
Al je snoerloze gereedschap op één accuplatform
Voorzie ruim 90 elektrische machines op het 22 V Nuron accu platform van stroom - compatibel met diverse machines, van boormachines tot sloophamers. Profiteer van betere prestaties, groter vermogen en meer flexibiliteit op de bouwplaats dan ooit.
Ontdek het verschil van NuronOplossingen voor voetplaten
Ontwerp voetplaten in slechts enkele minuten, verminder het risico op dure wapening met betonscanners, sla hele stappen over tijdens de installatie en test en verifieer ankers – allemaal met Hilti voetplaatoplossingen.
Ontdek de oplossingen voor voetplatenEenvoudiger ankers selecteren en ontwerpen
Ontwerp met PROFIS in slechts enkele minuten bevestigingsoplossingen die voldoen aan de voorschriften op de bouwplaats – zelfs voor toepassingen onder de zwaarste omstandigheden en met specifieke vereisten van zowel warme als koudere klimaten.
Ontdek de PROFIS ontwerpsoftware