- Home
- Solutions
- Toepassing
- Installatiesysteem voor zware toepassingen
Het installatiesysteem voor zware toepassingen
Productiever, veiliger en duurzamer werken met het vernieuwde Hilti MT-systeem
De tijd van klassieke staalconstructies voor zware lasten in installaties is voorbij. Zet de volgende stap met Hilti. Modulaire railsystemen genieten tegenwoordig de voorkeur en het innovatieve Hilti MT-systeem voor zware lasten biedt meer toepassingsmogelijkheden. Het is efficiënt, flexibel en duurzaam.
Een uitdaging voor zware toepassingen
Vertragingen en kosten
Het plannen van zware installaties is veeleisend en tijdrovend. Planningsfouten zijn bij dergelijke installaties niet onoverkoombaar, omdat verkeerd berekende installatiesystemen snel tot productievertraging kunnen leiden. Deze onderbrekingen zijn niet alleen vervelend, maar verhogen ook de oorspronkelijke installatiekosten. Een modulaire montageoplossing is essentieel om bijvoorbeeld snel veranderingen in productielijnen in een industriële omgeving te kunnen doorvoeren. Gelast secundair staal leidt tot hoge kosten en tijdverlies, vooral omdat er gekwalificeerd en dus duur personeel nodig is voor laswerkzaamheden. In tijden van een tekort aan arbeidskrachten vertegenwoordigt dit een bijna onberekenbare kostenfactor.
De oplossing voor zware toepassingen
Modulaire installatiesystemen
Modulaire railsystemen bieden je belangrijke voordelen voor deze uitdagingen:
- Ze hebben een hoge last/gewicht-verhouding waar dat nodig is - en verminderen staal waar dat niet nodig is
- Ze zijn eenvoudig op locatie te installeren zonder tijdrovende nabewerkingen, dankzij de unieke en innovatieve zinc-magnesium coating
- Ze kunnen ook later altijd worden gewijzigd, aangepast of aangevuld met lichtere systemen
De keuze van het systeem heeft een doorslaggevende invloed op de efficiëntie van het complete installatie. Moderne, modulaire railsystemen geven je flexibiliteit in planning en ontwerp zonder de stabiliteit van de toepassing in gevaar te brengen. Met het Hilti MT-systeem overwin je niet alleen uitdagingen zoals thermische uitzetting, flexibele passen, belastbaarheid, buisbevestiging, corrosiebescherming en brandwerend, maar profiteer je ook van alle voordelen van een modern, modulair railsysteem.
Het vernieuwde Hilti MT-systeem
Ideaal voor hoge lasten, zeer flexibel en veelzijdig in gebruik
Dankzij de nieuwe componenten dekt het zeer innovatieve MT-systeem perfect kerntoepassingen, vooral bij zware toepassingen. Met het MT-systeem behaal je vooral voordelen bij:
- Zware buisbevestigingen, bijv. bij industriële toepassingen
- Complexe 3D grootschalige installaties
- De combinatie van verschillende zaken in één constructie komen (sanitair, verwarming, airconditioning en elektra).
Met het recentelijk uitgebreide MT-systeem kun je een groot aantal toepassingen afdekken met minder afzonderlijke componenten. De balk maakt naadloze bevestiging en afstelling van de verbindings- en bevestigingsmiddel mogelijk. Dit geeft je flexibiliteit en veelzijdigheid op de bouwplaats - zonder onverwachte verrassingen bij het dagelijkse installatiewerk.
De combinatie van ons MT-systeem met onze SI-AT-A22 adaptieve koppelmodule en SIW 6AT accu-slagschroefmachine maakt zelfs de noodzakelijke controle achteraf met een momentsleutel overbodig. Een LED-indicator in de accu-slagschroefmachine laat duidelijk zien of de verbindingsstukken met het juiste koppel zijn vastgezet. Elke verbinding wordt direct gedocumenteerd en geverifieerd.
Het MT-systeem biedt de volgende voordelen
De nieuwe onderdelen in een overzicht
MT-TFB OC: De schroef voor gesloten balk
De MT-TFB schroefdraadvormende schroef verbindt beugels of andere onderdelen absoluut veilig met de gesloten montagebeugels. Bij het indraaien van de draadbout wordt automatisch een robuuste DIN-draad gesneden in de kraag van de schroefgaten, waardoor de zware toepassingen op je constructies mogelijk zijn - en dat ongelooflijk snel. Er zijn geen extra moeren of ringen nodig.
Naar het productMT-TL: Innovatieve twist-lock
De MT-TL vleugelmoer met draaiborging kan heel eenvoudig in de rails worden geschoven met een lichte draaibeweging van de hand. Bij het indraaien van de schroef snijdt de Twist Lock zich in de profielrand van de rail en vormt zo een zeer nauwkeurige, belastbare en absoluut veilige verbinding.
Naar het productMT-C-GL HA OC: De Allrounder
De MT-C-GL HA OC hybride hoek is een echte allrounder. Het kan worden gebruikt als een flexibele hoek van 90° bij het verbinden van twee balken en is ook ideaal als voetplaat. Wat vooral interessant is, is dat de schroefgaten zo zijn afgestemd op de MT-profielen dat ze oneffenheden in het beton gemakkelijk kunnen compenseren. Wand-tot-wand installaties zijn ook eenvoudig te realiseren dankzij de hoge mate van flexibiliteit.
Naar het productMT-90 H: Het beste van twee werelden
Het nieuwe MT-90H hybride profiel van Hilti combineert de werelden van zware balken met de flexibiliteit van open C-profielen. Componentverbindingen worden dus sneller en eenvoudiger dan ooit gerealiseerd. Zelfs complexe 3D-structuren en ruimtebesparende ontwerpen zijn eenvoudig te realiseren, zelfs bij zware toepassingen. De voordelen van beide werelden in één hybride profiel, bespaart materiaal en beperkt daardoor CO2-uitstoot in de keten. Efficiëntere montage verlaagd ook de totale project op elk project.
Naar MT-90 H