Bouwstof – dit moet u weten
Stof op bouwplaatsen wordt vaak onderschat. Dit resulteert in enorme risico's voor uw onderneming - van de gezondheid van de werknemers, hoge onnodige kosten, stilleggen van de bouw en boetes als wetten op stofvervuiling niet worden geïmplementeerd in uw onderneming.
Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot bouwstof.
Meer informatie vindt u ook in onze gratis brochure over het onderwerp bouwstof als pdf om te downloaden.
Algemene vragen over het onderwerp bouwstof
Hoe ontstaat bouwstof?
Overal waar beton, gasbeton, baksteen, kalkzandsteen, hout en composietmaterialen worden gebruikt, ontstaat stof. Terwijl het grove stof het lichaam weer verlaat, zetten de gevaarlijke fijnstofdeeltjes die in de lucht zitten zich vast in de longen en kunnen ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken. Fijnstof is juist tijdens bouwwerkzaamheden binnen, d.w.z. gesloten ruimtes, een vaak onderschat probleem.
Lees meer over de verschillende soorten stof en gezondheidsrisico's
Wat is bouwstof en waar komt het voor?
De meest voorkomende soorten stof op bouwplaatsen zijn kwartsstof, houtstof en asbeststof. Stofdeeltjes ontstaan bij het doorzagen, doorboren, schuren en in het algemeen bewerken van overeenkomstige materialen. Er zijn verschillende stofklassen voor bouwstof: Aan de ene kant is er het E-stof, dat bij inademing via de luchtwegen in de longen komt en door hoesten tot op zekere hoogte kan worden uitgestoten; Aan de andere kant ontstaat het gevaarlijkere A-stof, dat in de longblaasjes terechtkomt en zich daar onherroepelijk nestelt. Het probleem is dat bouwstof veel gevaarlijker is dan normaal huisstof en dat het doorlopend inademen van stof ernstige gezondheidsschade op de lange termijn veroorzaakt. Naast de gezondheid van de medewerkers heeft bouwstof ook invloed op de effectiviteit van uw bouwmachines en processen op de bouwplaats. Aangezien de EU-richtlijnen voor kwartsstof zijn aangescherpt, nodigen wij u uit om meer te lezen over het belangrijke onderwerp bouwstof via het overzicht hier of onze gratis informatiebrochure.