Spoortunnel

Loading

BIM in de tunnelbouw

Bim in de bruggenbouw

Hilti als BIM partner

Als professionele en betrouwbare partner op het gebied van bouwproducten, systeemoplossingen, software en diensten ondersteunen wij u bij BIM. Vroegtijdige planning vereist meer dan ooit expertise van fabrikanten om kosteneffectieve en goed doordachte oplossingen te genereren. Kom meer te weten over hoe ons aanbod een positieve impact heeft op de veiligheids- en economische aspecten en de gehele levenscyclus van het gebouw.

Ontdek meer

Toepassingen

Image alt text (optional)

Wapening verlijmen

In tunnels met TBM-tunneling worden cirkelvormige doorsneden gemaakt. Aanvullende componenten zoals dwarsdoorgangen of verlaagde plafonds moeten daarom op een later tijdstip worden aangesloten. Hiervoor wordt wapening ingelijmd als overlappinglas of eindverankering.

Image alt text (optional)

Bevestiging van de bovenleiding

Aan de binnenschaal van de tunnel zijn supports voor bovenleidingen bevestigd. In sommige gevallen moeten deze speciaal worden geïsoleerd om corrosie door zwerfstroom te voorkomen. De bevestigingsondergrond kan een combinatie zijn van beton, baksteen of natuursteen. Vanwege de kromming van de binnenschaal van de tunnel kan meestal afstandsmontage worden uitgevoerd.

 

Image alt text (optional)

Bevestiging van leuningen

In geval van een ongeval zijn leuningen bedoeld om de snelle en veilige evacuatie van personen te ondersteunen

Image alt text (optional)

Bevestiging van leidingen

Leidingtracés vereisen duurzame ondersteuningssystemen en bevestigingsoplossingen. Afhankelijk van de plaats in de tunneldoorsnede, of het nu achter de wandbekleding is, onder de rijbaan of boven het verlaagde plafond, zijn er verschillende eisen en systeemoplossingen.

 

Image alt text (optional)

Bevestiging van verlichtings-, besturings-, signalerings- en telecommunicatietechniek

De juiste verlichting in combinatie met veiligheidsrelevante signaleringssystemen levert een doorslaggevende bijdrage aan de veiligheid in de tunnel. De eisen zijn bijzonder hoog en de planning is de taak van specialisten. De ene tunnel is de andere niet.

 

Image alt text (optional)

Bevestigingen in schachten

TBM start- en eindschachten vereisen uitgebreide bevestigingsoplossingen, zoals de verbinding van horizontale versterkingen met de schachtwand en trap-, buis- en TBM-startringbevestigingen.

 

Image alt text (optional)

Bevestiging van wapeningsnetten voor spuitbeton

De bekleding van een tunnel en de schacht kan worden gedaan met spuitbeton. Om scheuren te voorkomen of te minimaliseren, wordt de spuitbetonlaag meestal versterkt met wapeningsnet. De wapening wordt op zijn plaats gehouden door speciale bevestigingsoplossingen.

 

Image alt text (optional)

Tijdelijke kabelgoot en leidingbevestigingen

Hoog- en laagspanningskabels, water- en persluchtleidingen die voor de tunnelwerkzaamheden worden gebruikt, worden tijdelijk aan wanden bevestigd. Vooral bij lange tunnels en TBM-tunnels, is de tijdelijke installatie meestal zeer uitgebreid.

 

Image alt text (optional)

Tijdelijke bevestigingen van ventilatie, verlichting en meetapparatuur

Tijdens de bouw- en renovatiewerkzaamheden in de tunnel moet voldoende ventilatie en verlichting gewaarborgd zijn. Ventilatie kan ook worden gebruikt om het tunnelmilieu te koelen. De tijdelijke ventilatiekanalen worden meestal bevestigd aan een draadeinde aan het tunneldek.

 

Services

Ankertesten

Ankertesten

Hilti biedt trektesten op locatie met betrouwbare gegevens en grondige documentatie als referentie voor uzelf of een derde partij. Deze testen helpen bij het bepalen van de trekcapaciteit en geschiktheid van een anker in onbekend basismateriaal en het valideren van de kwaliteit van de uitvoering.

Meer informatie
Hilti BIM Services

BIM en projectservice

Plan beter met Hilti softwareoplossingen: bouwsoftware, apps en BIM-objecten – voor planning, op de bouwplaats en bij gebouwbeheer. Bouw interdisciplinair met Hilti, uw professionele partner voor BIM-oplossingen.

Meer informatie
CAD

TECHNISCHE UITWERKING / CAD TEKENSERVICE

De service "Technische uitwerkingen" en "CAD-tekenservice" van Hilti ondersteunt u bij de berekening en toepassing van Hilti systeemoplossingen.

Meer informatie
Hilti technisch advies

Technisch advies

Uitdagingen bij berekeningen in bestaande gebouwen of nieuwe gebouwen? Onze technisch adviseurs zijn er om u te helpen bij het vinden van oplossingen voor uw project, aan de telefoon, via Teams en ook ter plaatse.

Meer informatie
Hilti logistieke service

Logistieke service

Bij brugbouwplaatsen zijn de beperkte opslagfaciliteiten en de strakke planning bijzondere uitdagingen. De prefabricageservice en bouwplaatsservice van Hilti zorgen voor standaardisatie, tijdwinst en betrouwbare levering.

Meer informatie
AskHilti

Ask Hilti Community

Het platform waar u vragen kunt stellen aan onze engineers, webinars kunt bekijken en uzelf kunt onderwijzen door middel van technische artikelen en whitepapers.

Meer informatie
Hilti Vorfertigungsservices

PREFABRICAGE VAN BEVEStigingssystemen

Momenteel is de montage van bevestigingssystemen erg ingewikkeld, tijdrovend en ontbreken er vaak onderdelen op de bouwplaats. De toepassingen worden meestal gekenmerkt door een hoge mate van standaardisatie. Of het nu gaat om het zagen van rails of prefabricage – wij bieden u services voor concrete tijdbesparende mogelijkheden door snellere montage en standaardisatie op de bouwplaats.

Meer leren

Software

Profis Engineering

Software voor het berekenen van achteraf aangebrachte verankeringen.

Meer informatie

Profis Anchor Channels

Software voor het ontwerpen van instortankerrails.

Meer informatie

Referenties

Please enter alternative text here (optional)
1 / 2
Zakopianka Tunnel

Naprawa – Skomielna Biała Tunnel HY200-Rv3 voor beton-betonverbindingen en X-C voor tijdelijke bevestigingen - 2,2 kilometer lang

Please enter alternative text here (optional)
2 / 2
Cracow Northern Bypass 3

Trasa Lagiewnick – Krakau Nordumgehung Segmentanker HST3-R voor verlichting, HUS3-HR - voor elektrische beugels en directe bevestiging, DX (X-CR 24 P8) voor kabelophangingen – 2,1 kilometer lang

Tunnelprojecten

  • Oostenrijk-Brenner Tunnel
  • Oostenrijk-Brixlegg Tunnel 
  • Duitsland-Weser Tunnel    
  • Duitsland-Alte Burg Tunnel             
  • Nederland-Betuwe Tunnel 
  • Nederland-Sophia Tunnel    
  • Nederland-Schiphol Tunnel    
  • Polen-Katowice Tunnel
  • Zwitserland-Monte Ceneri Tunnel      
  • Zwitserland-Kerenzerberg Tunnel