- Home
- Engineering
- Brug- en tunnelbouw
- Autotunnel
Autotunnel
BIM in de tunnelbouw
Toepassingen
Ingelijmde wapeningsstekken
Hilti-injectiesystemen voor ingelijmde wapening zijn de perfecte oplossing voor permanente beton-op-betonverbindingen.
Bevestiging van brandbeveiligingssystemen
Het onderwerp brandwerendheid en functiebehoud is van het grootste belang, vooral in de tunnelbouw. De huidige trend naar brandwerende platen of brandwerende mortels vereist speciaal geteste bevestigingssystemen.
Bevestiging van wandbekleding
Wandbekleding wordt gebruikt om het reinigen van tunnels te vereenvoudigen, het geluid te verminderen, de ventilatie en luchtstroom te verbeteren en kabels en leidingen weg te werken. De gevelbekleding biedt ook de mogelijkheid om de esthetische uitstraling te verbeteren.
Bevestiging van leidingen
Leidingen vereisen duurzame ondersteuningssystemen en bevestigingsoplossingen. Afhankelijk van de plaats in de tunneldoorsnede, of het nu achter de wandbekleding is, onder de rijbaan of boven het verlaagde plafond, zijn er verschillende eisen en systeemoplossingen.
Bevestiging van ventilatiesystemen
Als het ventilatie- en rookafvoerconcept van een tunnel dit vereist, worden meestal ventilatoren geïnstalleerd.
Bevestiging van verlichtings-, besturings-, signalerings- en telecommunicatietechniek
De juiste verlichting in combinatie met veiligheidsrelevante signaleringssystemen levert een doorslaggevende bijdrage aan de veiligheid in de tunnel. De eisen zijn bijzonder hoog en de planning is de taak van specialisten. De ene tunnel is de andere niet.
Bevestigingen in de tunnelschacht
De constructie van de tunnelschacht vereist uitgebreide bevestigingsoplossingen, zoals de aansluiting van horizontale verbanden op de schachtwand en trap-, leidingen- en TBM-startringbevestigingen.
Bevestiging van wapeningsnetten voor spuitbeton
De bekleding van een tunnel en de schacht kan worden gedaan met spuitbeton. Om scheuren te voorkomen of te minimaliseren, wordt de spuitbetonlaag meestal versterkt met wapeningsnet. De wapening wordt op zijn plaats gehouden door speciale bevestigingsoplossingen.
Tijdelijke kabelgoot en leidingbevestigingen
Hoog- en laagspanningskabels, water- en persluchtleidingen die voor de tunnelwerkzaamheden worden gebruikt, worden tijdelijk aan wanden bevestigd. Vooral bij lange tunnels en TBM-tunnels, is de tijdelijke installatie meestal zeer uitgebreid.
Tijdelijke bevestigingen van ventilatie, verlichting en meetapparatuur
Tijdens de bouw- en renovatiewerkzaamheden in de tunnel moet voldoende ventilatie en verlichting gewaarborgd zijn.
Services
Software
Profis Engineering
Software voor het berekenen van achteraf aangebrachte verankeringen.
Meer informatieReferenties
Tunnelprojecten
- Oostenrijk-Brenner Tunnel
- Oostenrijk-Brixlegg Tunnel
- Duitsland-Weser Tunnel
- Duitsland-Alte Burg Tunnel
- Nederland-Betuwe Tunnel
- Nederland-Sophia Tunnel
- Nederland-Schiphol Tunnel
- Polen-Katowice Tunnel
- Zwitserland-Monte Ceneri Tunnel
- Zwitserland-Kerenzerberg Tunnel