Bewezen betrouwbaarheid
Je klanten rekenen op jou. Jij kunt op ons rekenen.
Als je een bedrijf runt, heb je geen tijd om je zorgen te maken over defecte machines en onvoorziene kosten. Dat begrijpen wij.
Daarom kun je vertrouwen op onze service, onze machines en ons team!
Wat betekent betrouwbaarheid voor andere zelfstandige vakmensen?

Betrouwbare services
Onze apparatuur is ontworpen voor een lange levensduur. Maar voor het geval dat hebben wij voorzorgsmaatregelen getroffen.
De Hilti Services helpen je om de kosten beheersbaar te houden en je werkdag productiever te maken. Met snelle, gratis of voordelige reparaties is je bedrijf in goede handen.
- Snellere reparaties zodat je zonder onderbrekingen aan je projecten kunt werken
- 2 jaar slijtagebescherming voor de meeste machines
- Boorhamer en hakhamer (TE-CX en TE-YX) ter vervanging in de meeste gevallen, als de slijtageaanduiding zichtbaar is
- Gereedschapservice - je kunt erop rekenen dat wij lange tijd de juiste vervangingsonderdelen voor je apparaten op voorraad hebben
Je aankoopopties - jij hebt de keuze
Je koopt je machines
Je koopt je apparaat direct, je doet een eenmalige betaling van de aanschafprijs en het apparaat is van jou. Daarnaast geniet je van alle Hilti services, zoals hierboven vermeld.
Je kiest voor Hilti Fleet Management
Wil je meer? Kies dan voor ons allesomvattende pakket: Hilti Fleet Management. Profiteer van een maandelijkse vaste gebruiksvergoeding, gratis reparaties en vervangingen - ook na de garantie, huurmachines bij piekmomenten in de vraag en nog veel meer.
Meer over Hilti Fleet Management
Betrouwbaar gereedschap
Accu boor- en schroefmachine SF 4-22
Accu boormachine in de compacte klasse met Active Torque Control voor dagelijkse boorwerkzaamheden, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen.
Meer informatieAccu gipsplaatschroevendraaier SD 5000-22
Gipsplaatschroevendraaier met krachtige Nuron accu voor meer koppel en schroeven per lading bij het bevestigen van gipswanden, houten platen en gevelbekleding.
Meer informatieAccu boorhamer TE 6-22
Veelzijdige accu boormachine SDS Plus met een groot boorbereik, freessfunctie en snelwisselopname.
Meer informatieAccu haakse slijper AG 4S-22
Draadloze, borstelvrije haakse slijper met instelbare snelheid voor dagelijks snijden en schuren.
Meer informatieBouwstofzuiger VC 40M-X
Bouwstofzuiger voor nat- en droogzuigen met automatische filterreiniging van klasse M.
Multilijnlaser PM 50 MG-22
Compacter multilijnlaser met 3x360° zelfnivellerende groene lijnen voor sneller nivelleren, uitlijnen en uitrichten.
Meer informatie
Betrouwbare ondersteuning
Je persoonlijke Hilti accountmanager is slechts een telefoontje verwijderd
Als je je bedrijf bij Hilti registreert, krijg je je persoonlijke accountmanager toegewezen. Zij nemen de tijd voor jouw behoeften, luisteren naar je wensen en vinden samen met jou de beste oplossing voor jou en je bedrijf.