- Home
- Nuron accu’s in vogelvlucht
Energie voor kampioenen 🥇
Nuron accu’s: de ideale aandrijving voor elke toepassing
Nuron accu’s zijn de perfecte keuze voor professionals die maximale prestaties en flexibiliteit nodig hebben. Geïnspireerd door de positieve eigenschappen van uitmuntende atleten, bieden deze 22V accusystemen maximaal vermogen en ultieme prestaties. Of je nu boort, schroeft of zaagt – met Nuron accu's voer je jouw taken snoerloos en efficiënt uit.
Onze topsporters
Topprestaties voor elke uitdaging 🔋
De Nuron accu’s zijn gebaseerd op Li-Ion-accutechnologie en bieden een geoptimaliseerde looptijd. De krachtige cellen en de nieuw ontworpen interface tussen accu’s en apparaten zorgen voor betere prestaties. Zelfs zwaar werk kan met snoerloze machines worden uitgevoerd. Wil je overstappen op het Nuron accusysteem of nog productiever worden met extra accu's? Word de kampioen van jouw branche! Kies nu jouw optimale Nuron accu’s en breng jouw productiviteit naar een nieuw niveau!
De sprinter: compact en licht
Als een sprinter – flexibel en gemaakt voor maximale prestatie met volledige bewegingsvrijheid.
De turner: flexibel en robuust
Voor dagelijks boren, schroeven en slijpen, met de perfecte balans van een turner.
De tienkamper: veelzijdig en onvermoeibaar
Veelzijdig inzetbaar voor continue energievoorziening en verlengde gebruiksduur.
De marathonloper: langdurig en volhardend
De krachtpatser voor topprestaties in een breed scala aan disciplines.
De gewichtheffer: sterk en effectief
Het krachtige accupakket met extra hoge capaciteit voor veeleisend werk.
Accu opladen en doorgaan
Voor iedere accu de juiste laders en gereedschappen 🧰
Net als bij topsport hangt een perfecte prestatie af van de precieze coördinatie tussen mens en machine. De sleutel tot optimale prestaties schuilt in de details. Als het om Nuron accu’s gaat, betekent dit dat elke accu specifiek is ontwikkeld voor verschillende vereisten en combinaties van machines. Ons productassortiment biedt een verscheidenheid aan perfect op elkaar afgestemde combinaties van Nuron accu’s, laders en gereedschappen. Dit zijn onze favorieten:
Vragen over het accusysteem? Onze klantenservice helpt je graag!
Neem nu contact met ons op!
Heb je specifieke vragen, heb je behoefte aan meer informatie of wil je persoonlijk advies over welk accusysteem het beste bij jou past? Onze medewerkers van de klantenservice, in de Hilti Store of jouw Hilti contactpersoon nemen graag de tijd om met je te praten over de mogelijkheden en samen te zoeken naar een passende oplossing voor jouw bedrijf.
Je kunt onze telefonische klantenservice gratis bereiken op:
010 519 1111
Je kunt ons ook een e-mail sturen of gebruik maken van onze livechat!