Ga naar de hoofdinhoud

Bent u al een Hilti BIM service fan?

Fabian de Vos
Leestijd: < 10 minuten
Artikel

Met de BIM- en prefabricageservices van Hilti optimaliseert u ontwerp, coördinatie en installatie van supports voor installaties, gevels, verankeringen en brandwerende toepassingen. Vroegtijdige BIM-modellering vermindert clashes, verlaagt faalkosten en verbetert de planning. Prefabricage van supports kan de installatietijd op de bouwplaats met tot 50% verkorten, verhoogt de productiviteit en draagt bij aan een veiligere, efficiëntere en economischere projectuitvoering.

Constructieve gevelverbindingen
Multidisciplinaire MEP-ondersteuningssystemen
Ondersteuningssystemen
Ondersteuningssystemen voor elektrotechnische installaties
Ondersteuningssystemen voor leidingen
Ondersteuningssystemen voor werktuigbouwkundige en HVAC-installaties

Bent u al een Hilti BIM services fan?

Hilti biedt een scala aan technische services aan waarbij Hilti het verschil kan maken in een bouwproject op gebied van efficiëntie, faalkosten en arbeidskosten. Door in een vroeg stadium bijvoorbeeld support systemen van installaties, gevelsystemen, verankeringsoplossingen en brandwerende toepassingen in het digitale model te detailleren, berekenen en modelleren is er meer duidelijkheid, meer transparantie en een verbeterde planning tijdens de verschillende fasen van een project. De coördinatie tijdens de verschillende bouwfasen kan sterk worden verbeterd en arbeidsuren en faalkosten verlaagd. Naast BIM zorgt tevens de prefabricage van installatie supports vóór levering op de bouwplaats voor een aanzienlijke verkorting van de werktijd op de bouwplaats en een verhoging van de productiviteit.

3D BIM-model van een gebouwinstallatieomgeving met rood gemarkeerde modulaire ondersteuningsconstructies voor leidingen en technische installaties.

Installatiesystemen voor elektrische en HVAC-netwerken spelen altijd een belangrijke rol in een bouwproject. Een goed ontwerp van een ondersteuningssysteem (supports) zorgt ervoor dat de systemen in het gebouw lang meegaan, dat de ruimte beter wordt benut, dat de arbeidskosten dalen en dat de veiligheid van de werknemers verbetert. Ook de esthetiek van het gebouw kan worden beïnvloed door een goed ontwerp van supports. 

De Hilti BIM service is perfect om:

1. Uitdagingen in gekwalificeerde mankracht op te lossen op bouwprojecten.

2. Bovendien kunnen veiligheidsrisico’s tot een minimum beperkt worden.  

3. Faalkosten kunnen worden gereduceerd

Geoptimaliseerd ontwerp

Een geoptimaliseerd ontwerp vereist vroegtijdige betrokkenheid van de ontwerper, zelfs in de conceptuele fase. In dit opzicht is BIM een waardevolle oplossing omdat de ontwerper altijd de mogelijkheid heeft om de steunen rechtstreeks in het 3D-model te visualiseren. Op die manier kan hij gemakkelijk en snel conflicten tussen de verschillende objecten in het model identificeren en deze aanpassen of melden aan de betrokkenen.

Zodra het ontwerp klaar is, zijn de materiaalvereisten precies bekend. Hoewel op de bouwplaats kleine aanpassingen nodig kunnen zijn, biedt geen enkele andere methode meer precisie dan BIM en 3D-ontwerp. 

plaatje 2 BIM services fan

Aangezien de werkmethode transparant is voor alle partijen en onderaannemers en in een vroeg stadium van de projectfase wordt toegepast, vormen gemeenschappelijke supports een legitieme en adequate oplossing. Deze geoptimaliseerde oplossingen kunnen ook tijd besparen tijdens de installatie en materiaalkosten besparen. 

plaatje 4 BIM services fan

Niet-geoptimaliseerde steun VS gemeenschappelijke support

plaatje 5 BIM services fan

Voorbeeld van een gemeenschappelijke support

Bovendien profiteert u van een volledige documentatie gedurende het gehele project om het validatieproces te vergemakkelijken. In het geval van een hangende support, beperkt een goed ontwerp de clashes tussen de verschillende systemen van verschillende leveranciers en kan zo extra werk voorkomen worden. De werktijd op hoogte wordt dus beperkt en het valrisico en daarmee veiligheidsrisico wordt verminderd. 

In een notendop bespaart BIM u tot 50% aan materiaalkosten, bespaart u tijd op uw bouwplaats en minimaliseert u het risico op incidenten. 

Prefabricage van supports

plaatje 6 BIM services fan

Om de productiviteit van uw projecten te verhogen, bieden wij u 3 keuzes in prefabricage diensten aan:

  • Cutting: de rails worden op de gewenste lengte gezaagd

  • Kitting: precies wat u nodig hebt, in kits met de juiste hoeveelheden

  • Prefabricage: de steunen worden gemonteerd en montage klaar geleverd op de bouw. 

In het geval van de prefabricage (nadat onze engineering afdeling de supports heeft ontworpen die aan uw behoeften zijn aangepast) worden de tekeningen naar de fabriek gestuurd voor de voormontage van de supports. Ons gespecialiseerd team zorgt voor de prefabricage volgens ontwerp. 

plaatje 7 BIM services fan

Zodra de prefabricage voltooid is, worden de systemen op de bouwplaats afgeleverd waar ze op de juiste plaats kunnen worden bevestigd. 

Met deze service kunt u tot 50% van de installatietijd besparen, uw arbeidskosten verlagen en afval en materiaalverlies beperken.

Plaatje 8 BIM services fan

 Deze service is perfect om problemen van tijd, ruimte en gekwalificeerde mankracht op te lossen. Bovendien kunt u zo het risico van incidenten in verband met het zagen van de rails tot een minimum beperken en de kwaliteit van de montage van de support garanderen. 

Onze BIM-diensten in verband met de prefabricage kunnen ook de logistiek optimaliseren met leveringen per zone en per verdieping.

BIM Services-workflow van digitaal ontwerp en modellering naar stuklijsten, prefab-productie, logistiek, montage en uitvoering op de bouwplaats.

Conclusie 

Kortom, van ontwerp tot installatie op de bouwplaats kunt u met onze BIM-diensten, aangevuld met onze prefabricagedienst, niet alleen de H&S-risico's beter beheersen, maar ook winnen aan kwaliteit, tijd en kosten!

Vond je het artikel leuk?  

Beoordeel het dan met een duim omhoog. Dit zal ons helpen om verdere relevante onderwerpen te identificeren.  

  Selectie van links naar de onderwerpen:  Contact Hilti