- Home
- Engineering
- Software
- Firestop selector

Altijd de juiste brandwerende oplossing bij de hand
De planning, installatie en het beheer van brandbeveiligingssystemen is uiterst complex. Daarom kost dit vaak veel tijd. Met de Hilti Firestop Selector leer je brandbeveiliging beter te begrijpen en heb je binnen enkele stappen de juiste, goedgekeurde brandbeveiligingsoplossingen. Hierdoor zijn al jouw oplossingen geïnstalleerd in overeenstemming met de ETA-goedkeuring. Beheer jouw oplossingen eenvoudig in je persoonlijke projectenoverzicht – op kantoor of op de bouwplaats.

Hoe de Hilti Firestop Selector jou helpt

Digitale bibliotheek met brandbeveiligingsoplossingen
De Hilti Bibliotheek biedt je de nieuwste productgoedkeuringen voor elke oplossing. Meerdere documenten die de belangrijkste informatie uit de goedkeuring per aanvraag samenvatten, evenals DWG-tekeningen per aanvraag en goedkeuring, geven je een uitgebreid overzicht.

Eenvoudige brandbeveiligingsplanning
De Firestop Selector helpt je al in in de planningsfase bij het selecteren van de juiste oplossing en bij het ontdekken van het toepassingsgebied van het product voor het specificatiedoel.

Gemakkelijk zoeken
Kies tussen direct zoeken en de geavanceerde zoekfunctie om een oplossing voor jouw doorvoering te vinden of om meer informatie te krijgen over een specifieke productgoedkeuring.

Overzicht van jouw projecten
Wijs geselecteerde brandwerende oplossingen toe aan jouw projecten in een projectdashboard en creëer zo transparantie voor de installateurs ter plaatse.

Mobiel op cloudgebaseerd platform
Krijg overal toegang tot jouw brandbeveiligingsplanning en installatiegegevens via laptop, computer of tablet. De Firestop Selector slaat alle gegevens op een cloudgebaseerd platform op.

Applicatie voor de mobiele telefoon
Op de bouwplaats, onderweg of op kantoor - met behulp van de mobiele app heb je overal toegang tot jouw oplossingen.
Download de app (Android) Download de app (Apple)Voordelen van de Hilti Firestop Selector
Snel en gemakkelijk
De goedkeuringen worden voortdurend bijgewerkt: dankzij de begeleide zoekopdracht kun je uit duizenden beschikbare kabel- en leidinginvoerscenario's de juiste oplossing voor jouw project kiezen.
Risicominimalisatie
Je kunt erop vertrouwen dat al jouw oplossingen uit de Firestop Selector voldoen aan de goedkeuring: Met de Firestop Selector kun je de kenmerken van jouw doorvoering selecteren om een geschikte oplossing te vinden in onze bibliotheek.
Samenwerking in het project
Dankzij de intuïtieve software voor materiaalplanning en het genereren van projectgerelateerde stuklijsten kun je jouw inkoop beter plannen en betrouwbare aanbiedingen voor jouw eindklanten creëren. Via het projectdashboard heb je op elk moment toegang tot jouw geselecteerde oplossingen in je projecten. Altijd mobiel op de bouwplaats – veilig met jouw individuele login.
Download de Firestop Selector app

Digitale documentatie van ontwerp en installatie tot aan de inspectie
Genereer eenvoudig professioneel bewijs voor een complete brandbeveiliging met onze brandbeveiligingsdocumentatie. Probeer hem zelf!
Naar de brandbeveiligingsdocumentatie
Ons assortiment brandwerende en brandbeveiligingsproducten
Hilti heeft een uitgebreid assortiment aan brandwerende producten waarmee jij je toepassingen conform de laatste goedkeuringen kunt uitvoeren. Nieuwsgierig geworden?
Bekijk de producten