Ga naar de hoofdinhoud

Wanneer gebruik je RVS ankers?

Anne Gerbrands
Leestijd: < 10 minuten
Artikel

Om bevestigingsmiddelen goed functionerend en betrouwbaar te laten zijn gedurende hun hele levensduur, moeten alle beïnvloedende factoren worden geïdentificeerd voordat een geschikt bevestigingsmiddel kan worden geselecteerd. Richtlijnen voor de materiaalkeuze voor verschillende omstandigheden en een overzicht van de typische levensduur van verzinkt staal kunnen helpen bij het ontwerp van verbindingen.

Verzinkt versus RVS ankers

Zink is een uitstekende keuze voor de corrosiebescherming van koolstofstaal omdat de corrosiesnelheid van zink meer dan tien keer lager is dan die van staal. Zink biedt een op offerende of kathodische bescherming tegen corrosie voor het onderliggende staal. De snelheid van de afname van het zink, welke afhangt van de atmosferische omstandigheden, bepaalt de duur van de bescherming. Figuur 1 geeft een overzicht van de typische levensduur van verzinkt staal onder verschillende omstandigheden. Vanwege de beperkingen van de haalbare laagdikte, mogen gegalvaniseerde zinkonderdelen zonder verdere corrosiebescherming alleen in droge binnen omstandigheden worden gebruikt.

Figuur 1 rvs

Figuur 1: levensduur van verzinkt staal voor verschillende omstandigheden. 

Roestvast staal 

Staal dat met ten minste 10% chroom is gelegeerd, wordt roestvast staal genoemd. Er zijn verschillende soorten roestvast staal. Roestvast staal corrodeert of vlekt niet gemakkelijk in contact met water, zoals koolstofstaal dat wel doet. Onder sommige omstandigheden kan de passiveringslaag echter afbreken, waardoor een plaatselijke aantasting veroorzaakt kan worden, zoals putcorrosie. Putcorrosie is de overheersende vorm van corrosie van roestvast staal. Dit maakt het niet mogelijk de levensduur te voorspellen zoals bij zinkcoatings wel mogelijk is. In het algemeen moet voor een bepaalde toepassing een roestvast staalsoort worden gekozen die stabiel is en in de gegeven omgeving geen corrosie vertoont.  

Figuur 2 rvs

Figuur 2: Tabel voor materiaal keuze anker bij verschillende omstandigheden. 

Conclusie 

Om bevestigingsmiddelen goed functionerend en betrouwbaar te laten zijn gedurende hun hele levensduur, moeten alle beïnvloedende factoren worden geïdentificeerd voordat een geschikt bevestigingsmiddel kan worden geselecteerd. Figuur 2 geeft een algemene richtlijn voor de meest voorkomende toepassingen van bevestigingselementen. De juiste corrosiebescherming voor elk bevestigingsmateriaal wordt weergegeven op basis van de typische atmosferische omgevingen.

Voor meer Informatie over corrosie kunt u ons corrosie handboek raadplegen. Deze is te downloaden via onderstaande link: 

https://www.hilti.nl/content/hilti/E3/NL/nl/engineering/engineering-services/technische-documentatie.html

 

Nieuwsgierig? Download het handboek > https://www.hilti.nl/content/hilti/E3/NL/nl/engineering/engineering-services/technische-documentatie.html

Selectie van links naar de onderwerpen: 

Contact Hilti