Ga naar de hoofdinhoud

Verankeren in metselwerk beton en andere materialen

Anne Gerbrands
Leestijd: < 5 minuten
Artikel

Dit artikel geeft een overzicht van geschikte Hilti-bevestigingsoplossingen voor basismaterialen anders dan beton, zoals metselwerk, cellenbeton, licht beton en gipsplaten. Per materiaal worden de relevante ankersystemen toegelicht. Daarnaast wordt benadrukt dat de juiste verankeringsdiepte essentieel is en dat voor speciale materialen of twijfelgevallen aanvullend advies of testen op locatie noodzakelijk kan zijn.

Baseplate
Constructieve verbindingen

Verankeren in metselwerk, beton en andere materialen

Bij de engineering afdeling van Hilti krijgen we veel vragen over het verankeren in andere soorten materialen dan beton. In dit artikel wordt kort uit een gezet in welke productcategorieën de oplossing moet worden gezocht.

Metselwerk

Metselwerk is een heterogeen basismateriaal dat bestaat uit bakstenen van verschillende materialen en mortelvoegen met verschillende mechanische eigenschappen. Het gat dat wordt geboord voor een anker kan in mortelvoegen of holle ruimten komen. Vanwege de relatief lage sterkte van metselwerk kunnen de belastingen die lokaal worden opgenomen niet bijzonder hoog zijn. Er is een enorme variëteit aan soorten en vormen metselstenen op de markt, bijvoorbeeld bakstenen van klei, kalkzandsteen of beton, allemaal met een relatief lage sterkte, allemaal met verschillende vormen en massief of met holtes. Hilti biedt een reeks verschillende bevestigingsoplossingen voor deze verschillende soorten metselwerk, bijv. de HIT HY 270, HRD en de HUD extra lange en HPS-1. Als er twijfels zijn bij het kiezen van een bevestigingsmiddel, kunt u op het Ask Hilti forum vragen stellen. Bij het ontwerpen van een bevestiging moet erop worden gelet dat er geen isolatie- of pleisterlaag als basismateriaal wordt gebruikt. De gespecificeerde verankeringsdiepte (verankeringsdiepte) moet geheel in het eigenlijke basismateriaal gehaald worden.

Cellenbeton

Dit wordt gemaakt van fijnkorrelig zand als toeslagmateriaal, kalk en/of cement als bindmiddel, water en aluminium als gasvormend middel. De dichtheid varieert van ongeveer 400 tot 800 kg/m³ en de druksterkte van 2 tot 8 N/mm². Hilti biedt de ankers HUS-S, HPS-1 en HRD ankers voor dit basismateriaal.

Licht beton

Dit is beton met een lage dichtheid, d.w.z. ρ < 2000 kg/m³, en een porositeit die de sterkte van het beton vermindert en daarmee de belastbaarheid van een anker. Hilti biedt de HRD en de HUD-1 als ankersystemen voor dit basismateriaal.


Drywall (gipsplaat/gips) panelen

Dit zijn meestal bouwonderdelen zonder structurele functie, zoals wand- en plafondpanelen, waar minder belangrijke, zogenaamde secundaire bevestigingen worden toegepast. De Hilti ankers die geschikt zijn voor dit materiaal zijn de de HUD-1 en HHD-S productlijnen.

Naast de eerder genoemde bouwmaterialen is het mogelijk om enkele andere soorten tegen te komen, bijvoorbeeld

natuursteen of speciale bouwonderdelen, zoals holle plafondonderdelen. In sommige gevallen bestaan er testrapporten voor deze speciale materialen. Het wordt ook aanbevolen dat de ontwerper, het bedrijf dat het werk uitvoert, contact opneemt met de engineering afdeling van Hilti.

In sommige specifieke gevallen moet er op de bouwplaats getest worden om de geschiktheid en de belastbaarheid van het gekozen anker te verifiëren. Voor het uitvoeren van testen op locatie kunt u dit formulier invullen.