PLT 300 digitale lay-outtool
New productArtikel #r4728599
Geautomatiseerde lay-outtool om het uitzetten van banen te versnellen met behulp van digitale methoden en BIM
- Nauwkeurigheid van afstandsmeting: ±3 mm + 10 ppm
- Bereik van de afstandsbediening (diameter): 2 - 100 m
- IP-beveiligingsklasse: IP 55 (EN 60529)
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Opstellen en meten van de constructie door één persoon: digitale lay-outtools halveren het werk dat nodig is voor het opmeten van de constructie, terwijl het aantal punten dat op één dag kan worden gemaakt, aanzienlijk wordt verhoogd
- Ga sneller aan de slag: automatische stationering en hellingcompensatie op de bouwplaats voor snel opstellen
- Gedigitaliseerde bouwlay-out met groene laser en tablet: tik simpelweg op het uitzetpunt dat u nodig hebt op de controller, en de lay-outtool lokaliseert het met behulp van de gemotoriseerde groene laseraanwijzer
- BIM-ready digitale lay-outtool: breng de nauwkeurigheid en efficiëntie van BIM-to-Field naar uw bouwplaatsen door over te schakelen op digitale lay-outtools voor de bouw
- Op het Hilti accuplatform: deze digitale lay-outtool werkt op dezelfde accu als al uw ander Hilti 22V elektrisch gereedschap (niet compatible met Nuron-accu's)
Toepassingen
- Uitzetten van 2D- en 3D-posities op de bouwplaats met behulp van digitale CAD/BIM-input
- Uitzetten van bekisting, posities voor uitgraven en MEP bevestigingspunten op vloeren en plafonds
- Uitzetten van enkele en dubbele hellingen
- Uitzetten en overbrengen van stramienlijnen
- Opmeten van bestaande kenmerken en uitvoeren van as-builtmetingen voor documentatie
Services
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.