REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Gemaakt elektriciens: onze volgende generatie accu-schiethamer met langere nagel-opties biedt een sneller, betrouwbaarder alternatief voor boren en verankering (zelfs voor draadbouten). Spaart u tijd met elke bevestiging.
  • Consistentere bevestigingskwaliteit – de mechanische aandrijving biedt een betrouwbaardere bevestiging en een beter slagingspercentage. Dit, zonder het lawaai, de terugslag, het onderhoud en de kosten van bevestiging met een gasschiethamer
  • Ongeëvenaarde accuprestaties: schiet tot 1000 nagels per uur dankzij de revolutionaire Nuron-accu's en de efficiëntere borstelloze motor
  • Slimme functies: indicator voor het bijvullen van nagels, automatische gereedschapspriming bij het oppakken, en actieve probleemoplossing via de ON!Track-app voor minder stilstand op locatie
  • Meer flexibiliteit en betere hanteerbaarheid - schuine en afneembare magazijnen verbeteren de toegankelijkheid, terwijl de uitgebalanceerde greep en korte slag u helpen comfortabeler te werken als u honderden nagels per dag moet schieten.
Toepassingen
  • Bevestigen van kabels en leidingen aan beton en staal (max. nagellengte 45 mm)
  • Bevestigen van M6 en M8 draadeinden op staal of beton
  • Bevestigen van metalstud profielen op beton en staal (optionele IF schiethamerneus aanbevolen)
  • Bevestigen van membranen en folie op beton
  • Bevestigen van kabels en leidingen op beton en staal (max. nagellengte 45 mm")

Technische gegevens

Documenten en video's