REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Eenvoudig te gebruiken – één knopontwerp maakt bediening door één persoon mogelijk, waardoor u automatische functies kunt instellen binnen 300m (diameter)
  • 2-in-1 laser afstandsbediening/ontvanger – universele PRA 400 detecteert roterende laserstralen tot 800 m, toont digitale offsetwaarden, regelt de automatische functies van uw roterende laser en helpt u bij het voltooien van geavanceerde lay-outs
  • Snellere workflows – automatische verticale uitlijning, digitale hellinginvoer en controle van hellingseigenschappen en vereenvoudigt en versnelt uw maatvoering
  • Duurzaam en valtbestendig – nieuwe aluminium kern, interne dempers, schokabsorberende kop/handgrepen en IP66-classificatie om de nauwkeurigheid van de laser in ruwe bouwplaatsomstandigheden te helpen behouden
  • Nieuwe functies met Nuron – slimme tracking van gereedschap, indicatie van de levensduur van de batterij en alles op één accuplatform helpen uw gereedschapspark gestroomlijnd en kostenefficiënt te houden
Toepassingen
  • Horizontaal nivelleren – bekisting, beton gieten, afgraving, hoogteoverdracht enzovoort
  • Verticaal uitlijnen – overbrengen van gebouwlijnen, kolommen uitlijnen, gevels, verticale bekisting enzovoort
  • Helling/automatische stationering voor hellingen, parkeerterreinen en buizen
  • Vierkant maken voor bekistingstoepassingen

Technische gegevens

Documenten en video's