PR 40G-22 Groene roterende laserwaterpas voor enkelvoudige helling
New productArtikel #r19751229
Robuuste roterende laserwaterpas voor binnen met zeer goed zichtbare groene bundel en automatische functies voor nivelleren, uitlijnen, hellend en vierkant maken (Nuron-platform)
- Nauwkeurigheid: ±1.5 mm aan 30 m
- Laserklasse: < 4.85 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur: ±5(±8.7%) °
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Eenvoudig te gebruiken – één knopontwerp maakt bediening door één persoon mogelijk, waardoor u automatische functies kunt instellen binnen 300m (diameter)
- 2-in-1 laser afstandsbediening/ontvanger – universele PRA 400 detecteert roterende laserstralen tot 300 m, toont digitale offsetwaarden, regelt de automatische functies van uw roterende laser en helpt u geavanceerde binnenlay-outs te voltooien
- Snellere workflows – automatische verticale uitlijning, digitale hellinginvoer en controle van hellingseigenschappen helpen uw lay-out-toepassing te vereenvoudigen en te versnellen
- Duurzaam en valtbestendig – nieuwe aluminium kern, interne dempers, schokabsorberende kop/handgrepen en IP66-classificatie om de nauwkeurigheid van de laser in ruwe bouwplaatsomstandigheden te helpen behouden
- Slimme functies met Nuron – slimme activatracking, indicatie van de levensduur van de accu en alles op één accu platform helpen uw gereedschapspark gestroomlijnd en kostenefficiënt te houden
Toepassingen
- Horizontaal nivelleren – verlaagde plafonds, verhoogde vloeren, hoogte overbrengen
- Verticaal uitlijnen – gipsplaat, leidingen, kabelgoten, leidingen enz.
- Vierkant maken voor toepassingen voor scheidingswanden
- Op afschot aanleggen – hellende interieurplafonds, leuningen, buizen enz.