Boor- en schroefmachines
Ontdek ons gamma boor- en schroefmachines die zijn ontworpen voor betere prestaties en meer bedieningsgemak bij licht tot zwaar boren in hout, metaal, metselwerk en nog veel meer
28 Producten
Nuron
Nuron
Nuron
Nuron
Nuron
Nuron
Nuron
Nuron
Draadloze klopboor- en schroefmachines
Elke werkdag vol vermogen voor een groot aantal toepassingen
Of je nu schroeven bovenhoofds bevestigt of met de hamerboor door metselwerk boort – onze boor– en schroefmachines op accu en klopboormachines bieden de ideale balans tussen prestatie, gewicht en formaat voor meer power en minder vermoeidheid.
En dankzij onze krachtige Nuron-accutechnologie kun je profiteren van een langere gebruiksduur, hogere snelheid en verbeterd comfort. Profiteer ook van een geïntegreerde accudiagnose en gegevensgestuurde diensten(data driven services) die je gereedschapbeheer gemakkelijker maken.
Wat is het verschil tussen een klopboormachine en een schroefmachine?
: Schroef- en klopboormachine, ook wel klopboormachines genoemd, zijn boor- en schroefmachines waarbij een klopfunctie ingeschakeld kan worden. Daardoor heeft de klopboormachine meer kracht en kun je er meer werk mee verrichten dan met een gewone schroefmachine.
De voordelen van Hilti schroefmachines & klopboormachines op accu
Allround inzetbaar
Compacte schroefmachines voor krappe ruimtes, boormachines met een hoog toerental voor hout en metaal, schroef- en klopboormachines voor gewapend beton – en alles daartussenin.
Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid
Active Torque Control (ATC) voorkomt polsletsel, ergonomische grip en een laag gewicht garanderen een nauwkeurige bediening, de LED-verlichting zorgt voor beter zicht op donkere plekken.
Volledig compatibele accu platforms
Of je ons toekomstbestendige 12-V- of 22-V-Nuron-platform gebruikt, je kunt al je machines optimaliseren met volledig compatibele accu's en laders.
Maximale flexibiliteit
Gebruik onze schroefmachines en klopboormachines op accu op de gehele bouwplaats
Voor comfortabel en betrouwbaar boren en schroeven in krappe ruimtes – voor houtbewerking, sanitair en elektrische installaties. Onze compacte draadloze boor- en schroefmachines voldoen aan al je dagelijkse eisen. En onze schroefmachines op accu met hamerfunctie hebben de kracht en gebruiksduur om de hele dag door gaten in kalkzandsteen en metselwerk te boren.
Voor het boren van grote gaten in hout en metaal en voor het indraaien van grote bevestigingsmiddelen zijn onze boor- en schroefmachines van topklasse uitgerust met hoogwaardige accu's en Active Torque Control (ATC), die qua prestatie lijken op bekabelde machines. Vooral met de nieuwe Nuron-technologie!
Uitgebreide veiligheidsfuncties
Voordelen op de bouwplaats die je helpen meer voor elkaar te krijgen
- Active Torque Control (ATC) om letsel door oncontroleerbaar draaien te voorkomen.
- Ergonomische functies zoals gestructureerde handgreep en een gereduceerd gewicht maken een nauwkeurigere bediening mogelijk en reduceren tegelijkertijd vermoeidheid.
- LED’s voor helder licht en minder schaduw; anti-slip stootranden voorkomen verschuivingen.
- Snelspanboorkop van metaal op ware grootte voor flexibiliteit; koolborstelloze hoogrendements motoren en volledig metalen tandwielen voor een soepelere en duurzamere werking.
Hoogwaardige accutechnologie
SF 4-22: kleinere, lichtere boor met Nuron-vermogen
De 22-V-accu van de SF 4-22 levert tot twee keer zoveel vermogen en een tot 60% langere gebruiksduur dan andere 22-V-accu’s. En met de hamerfunctie zorgt de SF 4H-22 voor productiever boren in metselwerk. Want iedereen heeft een krachtige, compacte boor- en schroefmachine op accu nodig.
Nuron-accu's garanderen een hogere snelheid, een langere gebruiksduur en een verbeterd comfort. Bovendien vereenvoudigen de geïntegreerde accudiagnose en gegevensgestuurde diensten je apparaatbeheer.
Een gereedschap voor elke toepassing
De boor- en schroefmachine op accu is net zo goed als dat wat zich in de boorhouder bevindt
Goed ontworpen boren maken het werk aanzienlijk gemakkelijker. Daarom verwerken wij onze bits uiterst nauwkeurig om slijtage te beperken en optimaliseren we onze spiraalboor om meer gaten per acculading te kunnen boren.
Voor meer gespecialiseerde MEP-werkzaamheden vind je getrapte-, slangen- en speedboren, die ontworpen zijn voor een hogere productiviteit. En gatzagen met hardmetalen tanden die veel langer meegaan dan conventionele bi-metaalzagen. Hammertime? Kies liever een boor met een lange gebruiksduur voor metselwerk.