Boorhamers
Ontdek hoe ons gamma SDS Plus en SDS Max hamerboren zijn ontworpen voor betere prestaties en een langere levensduur bij boren en licht hakken in beton
19 Producten
Nuron
Nuron
Nuron
Nuron
Nuron
Nuron
Boorhamer
Voor krachtige boor- en beitelwerkzaamheden
Met de professionele SDS Plus en SDS Max boorhamers van Hilti krijg je de kracht, de snelheid en het comfort die je nodig hebt voor je boor-, beitel- en breekwerkzaamheden.
Waarom je voor Hilti boorhamers moet kiezen?
Hogere productiviteit
Door een toename van de snelheid, slagkracht en slagen per minuut. Hypermoderne technologie om het beste uit je gereedschap te halen.
Krachtige accu's
Het vermogen van een gesnoerde machine wordt gecombineerd met de flexibiliteit van een accumachine met snelspanboorkop binnen het krachtige 22-V Nuron accuplatform.
Meer veiligheid en comfort
Speciaal stofafzuigsysteem, Active Torque Control (ATC), die stopt met draaien als de boor vastloopt en Active Vibration Reduction (AVR) voor een comfortabele manier van werken.
Breed portfolio
Van boren voor achteraf geïnstalleerde wapeningsstaal tot het verwijderen van tegels en de installatie van elektriciteitsleidingen of kabels - wij hebben de juiste boormachine voor uw klus.
Draadloze SDS Plus boorhamer
Veelzijdig, efficiënt gereedschap - allemaal op het Nuron accuplatform
Vind de juiste SDS Plus boorhamer
Als een laag gewicht belangrijk is: TE 4-22
- De uitgebalanceerde verhouding van vermogen en gewicht maakt de TE 4-22 ideaal voor bovenhoofds werken zoals bij de installatie van leidingen of kabelgoten
- Optimaal hamerboorbereik van 4-14 mm
- Actieve Active Torque Control (ATC) en actieve trillingsreductie (AVR)
Als veelzijdigheid gewenst is: TE 6-22
- De beste vermogen/gewichtsverhouding maakt de TE 6-22 ideaal voor wandwerkzaamheden, maar hij is veelzijdig genoeg om in de meeste posities te worden gebruikt voor bekisting, bodemplaten, leggen van buizen en kabels, steigerbouw en meer.
- Krachtige hamerfunctie met optimaal boorbereik 6-18 mm met Active Torque Control (ATC) en actieve trillingsreductie (AVR)
Als het er hard aan toegaat: TE 30-22
- Krachtigste Hilti SDS-plus boorhamer, ideaal om neerwaarts grotere gaten te boren voor ankers en wapening, bekisting, bodemplaten, vat- en kabelinstallatie en meer
- Zuivere hamermodus
- Optimaal hamerboorbereik 10-25 mm
- Active Torque Control (ATC) en actieve trillingsreductie (AVR)
SDS Max boorhamer
Kracht en eenvoudige hantering wanneer het er hard aan toegaat
Hard werken hoeft niet te betekenen dat het moeilijk is. Onze SDS Max boorhamers bieden je de snelheid, slagenergie en slagkracht per minuut die je nodig hebt om sneller te kunnen werken.
Bovendien zijn SDS Max boorhamers lichtgewicht, bijzonder ergonomisch en beschikken ze over allerlei veiligheidsfuncties, zoals een actieve trillingsreductie (AVR) en Active Torque Control (ATC).
Vind de juiste SDS Max boorhamer
De flexibele: TE 50-22
- Licht hakken in metselwerk, dozenboren en maken van doorvoeringen in metselwerk
- Individuele slagenergie (6J)
- Active Torque Control (ATC) en actieve trillingsreductie (AVR)
- Op het Nuron accuplatform
De Allrounder: TE 60-22
- Boren in gewapend beton (optimaal hamerboorbereik 18-40 mm)
- Hakken, dozenboren en doorvoeringen in beton bij gemiddelde belasting.
- Individuele slagenergie (8,1J),
- Active Torque Control (ATC) en actieve trillingsreductie (AVR)
- Op het Nuron accuplatform
De krachtige: TE 70
- Gesnoerd vermogen voor het boren van grote gaten in gewapend beton (optimale hamerboorbereik 20-55 mm)
- Ideaal voor seriematig
- Zwaar hakken in beton en slopen van betonwanden
- Met individuele slagkracht. 14.5 J
- Active Torque Control (ATC) en actieve trillingsreductie (AVR)
Stofregeling voor boorhamers
Verbeter de veiligheid en productiviteit op de bouwplaats met speciale stofafzuigsystemen
TE 4-22 en TE 6-22 SDS Plus: Met het geïntegreerde stofafzuigsysteem (DRS) TE DRS-4/6 wordt bij het betonboren 97 % van het stof opgezogen.
TE-30-22 SDS Plus: Te combineren met een universele stofzuiger van Hilti voor nagenoeg stofvrij boren.
TE 50-22, TE 60-22 en TE 70 SDS Max: Combineer het TE DRS-Y-stofzuigsysteem met een stofafzuiging voor nagenoeg stofvrij boren en hakken.
Wil je nog meer productiviteit en zekerheid? Laat de handmatige reiniging van de boorgaten achterwege en bespaar tot 60 % van de boortijd door onze boorhamers te combineren met een holle boor en een goedgekeurde stofafzuiging.
SDS hamerboor-en-beitel
Belastbare inzetstukken om het beste uit je boorhamer te halen
- Ultimate Line TE-CX (SDS Plus) en TE-YX (SDS Max) boren met een lange levensduur en de beste prestaties in beton met veel wapening in de serie TE-C (SDS Plus) en TE-Y (SDS Max) beton- en steenboor voor een hoog vermogen voor een lagere prijs
- Verbeterde ankerinstallatie met de TE-CD holle boor - geen handmatige maar automatische reiniging van het boorgat
- Grote keuze aan speciale beitels voor het hakken, doorvoeren, gladder maken en schrapen
Veelgestelde vragen: SDS Plus en SDS Max boorhamer
Haal meer uit je Hilti-gereedschap
Zorgeloos beheren van uw gereedschap
Van kosteloze reparaties tot diefstaldekking - het Hilti fleet management is een totaal ontzorgingspakket voor je gereedschap. Laat de administratie met betrekking tot je apparaten aan ons over, zodat je je op het daadwerkelijke werk kunt concentreren, namelijk de uitvoering van je projecten.
Real-time traceren van gereedschap en andere apparatuur
Verlies je geld omdat je gereedschap kwijt of kapot is? Slingeren ongebruikte apparaten rond? Met ON!Track heb je een real-time een overzicht van je uitrusting, van boormachine tot 40 tons graafmachines, onafhankelijk van het merk.
Draadloos ongeëvenaard met Nuron
Meer dan 100 snoerloze apparaten op een toekomstbestendig accuplatform met de capaciteit van gas- of snoerapparaten. Daar horen passende, krachtige accessoires bij.