TE 30 boorhamer
New productArtikel #r6848760
Krachtige SDS Plus (TE-C) boorhamer voor zwaar boren in beton
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 4.1 kg
- Optimaal hamerboorbereik: 10 - 20 mm
- enkelvoudige slagenergie: 3.6 J
Klanten zochten ook naar Boorhamer SDS, Combihamer, Boorhamer, Boormachine of Hamerboormachine
- Snelspanboorkoppen – boren zijn snel en zonder gereedschap verwisselbaar
- Extra lange levensduur dankzij zeer robuuste boorkop, motorcomponenten en behuizing
- Conform OSHA 1926.1153 tabel 1 indien gebruikt met het TE DRS-D-stofafzuigsysteem en een Hilti-stofzuiger
- Perfecte balans, laag gewicht en compact ontwerp voor superieur werkcomfort
- Snelspanboorkop boorkoppen maken gebruik in meerdere toepassingen mogelijk – geen extra elektrische gereedschappen nodig
- Boren van gaten voor ankers en wapeningsverbindingen alsmede doorvoergaten in beton en metselwerk: mogelijk diameterbereik 4-28 mm, aanbevolen diameterbereik 10-20 mm
- Boren in hout en metaal met de optionele snelspanboorkop en boren met gladde schacht tot 13 mm diameter
- Indraaien van ankerschroeven en betonschroefankers


- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.