VC 4LX-22 T8 L-klasse accustofafzuiger
New productArtikel #r21372198
Compacte en krachtige accustofafzuiger met optionele rugzak voor aansluiting op elektrisch gereedschap en schoonmaakwerkzaamheden (nat & droog), tank van 8 liter (Nuron-accu)
- Zelfstandige luchstroommotor: 67 l/s
- Luchtstroom bij slangeinde: 30 l/s
- Max. vacuüm: 17 kPA
Delen
Functionaliteiten
- Krachtig maar compact – koppel onze krachtigste accu-vacuüm met uw elektrische gereedschappen om stof te reduceren voor verbeterde veiligheid en uw bouwplaatsen efficiënter schoon te maken
- Gebouwd voor flexibiliteit - met een compacte voetafdruk kan onze stofzuiger worden gebruikt met optionele riemen voor een rugzak voor meer mobiliteit
- Modulair ontwerp - maak gewoon uw VC 4LX-22 vacuümreservoir los en sluit een groter reservoir aan voor de opslagcapaciteit die u nodig hebt
- Automatische filterreiniging – helpt om de zuigkracht hoog te houden door stof uit het filter te verwijderen voor minder onderbrekingen tijdens uw werk
- Optionele automatische start beschikbaar - afzuiging kan worden in-/uitgeschakeld via Bluetooth® afstandsbediening
Toepassingen
- Natte en droge stofzuigerreiniging van constructiestof, afzuiging van houtstof/spaanders en betonpuin bij boren/breken
- Optionele grote container met wielen en duwstang voor het slijpen van beton, nat zuigen, droog diamantboren, schuren en licht betonfrezen/snijden/sleuvenzagen
- L-klasse vacuüm – voor het vastleggen van 99% van het stof met een korrelgrootte onder twee micron

Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding VC 4X-22 (01), Oekraïens, Deens, Hebrew, Fins, Servisch, Kroatisch, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Noors, Grieks, Italiaans, Engels, Japanse, Techisch, Spaans, Roemeense, Zweedse, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Litouws, Bulgarian, Pools, Estlands, Slowaaks, Frans, Hongaars, Lets, Kazachse, Sloveens, [ 5.4 MB ]