MFT-VS S consoles
New productArtikel #r22000558
Kleine rvs consoles voor het installeren van geventileerde gevels op gebouwen met hoge thermische efficiëntie en vereisten voor brandveiligheid
- Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
- Breedte: 50 mm
- Hoogte: 50 mm
Delen
Klanten zochten ook naar RVS wandconsole, RVS wandsteun, RVS beugel, RVS console of RVS bracket
Functionaliteiten
- Verbeterde prestaties – nieuwe duplex stalen beugel is ontworpen voor hogere belastingen en corrosieweerstand en vermindert tegelijkertijd thermische overbrugging en koolstofvoetafdruk
- Verbeterde ontwerpoptimalisatie en value engineering – het uitgebreide assortiment consoleafmetingen vergroot de ontwerpefficiëntie om de installatiekosten en materiaalverspilling te verminderen. Neem contact op met het lokale Hilti-team voor technische services die zijn afgestemd op uw projectbehoeften
- Hogere productiviteit – de "helpende hand" klem houdt tijdelijk profielen op zijn plaats om te zorgen voor een correcte installatie
- Veelzijdig en eenvoudig te installeren – de grondplaat van de console heeft gaten van 6,5 mm of 11 mm voor bevestiging met ankers, schroeven, of directe bevestiging (DX) en kan profielen vastmaken op zowel glijdende als vaste punten
- Gecertificeerd en getest – EN 1090 (CE-markering), brandclassificatie A, warmteverlies beoordeeld door een onafhankelijke firma overeenkomstig EN ISO 10211
Toepassingen
- Montage van de volledige geventileerde gevelsysteem onderconstructie op bouwconstructies van beton, metselwerk, SFS of hout
- Ideaal voor projecten die hoge niveaus van brandveiligheidsnormen, thermische efficiëntie en lage vereisten voor koolstofvoetafdruk vereisen, zoals in groene gebouwen
- Biedt de mogelijkheid profielen te bevestigen met verschillende configuraties, waardoor een breed scala aan types gevelpanelen kunnen worden geïnstalleerd
- Geschikt voor alle regenschermbekleding in corrosieve (C3) omgevingen