MFT-VS M consoles
New productArtikel #r22000575
Medium rvs consoles voor het monteren van geventileerde gevels op gebouwen met hoge thermische efficiëntie en vereisten voor brandveiligheid
- Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
- Breedte: 50 mm
- Hoogte: 75 mm
Delen
Klanten zochten ook naar RVS bracket, RVS beugel, Bracket, RVS console of Wandconsole
Functionaliteiten
- Verbeterde prestaties – nieuwe duplex stalen beugel is ontworpen voor hogere belastingen en corrosieweerstand en verbeterd tegelijkertijd thermische prestaties en CO2 footprint
- Verbeterde ontwerpoptimalisatie en value engineering – het uitgebreide assortiment console-afmetingen vergroot de ontwerpefficiëntie om de montagekosten en materiaalverspilling te verminderen. Neem contact op met het lokale Hilti-team voor technische services die zijn afgestemd op uw projectbehoeften
- Hogere productiviteit – de nieuwe klem houdt tijdelijk profielen op zijn plaats om te zorgen voor een correcte montage
- Veelzijdig en eenvoudig te monteren – de voetplaat van de console heeft gaten van 6,5 mm en 11 mm voor bevestiging met ankers, schroeven, of geschoten montage (DX) en kan profielen bevestigen op zowel glijdende als vaste punten
- Gecertificeerd en getest – EN 1090 (CE markering), brandclassificatie A, warmteverlies overeenkomstig EN ISO 10211 beoordeeld door een externe partij
Toepassingen
- Montage van de volledige geventileerde gevel constructie op beton, metselwerk en hout
- Ideaal voor projecten met hoge eisen op gebied van brandveiligheid, thermische prestatie en CO2 footprint, zoals in groene gebouwen
- Biedt de mogelijkheid profielen te bevestigen met verschillende configuraties, waardoor een breed scala aan types gevelpanelen kunnen worden geïnstalleerd
- Geschikt voor alle geventileerde gevels in corrosieve (C3) omgevingen