MFT-VS L brackets
New productArtikel #r22000576
Grote roestvast stalen brackets voor het montage van geventileerde gevels op gebouwen met hoge thermische efficiëntie en vereisten voor brandveiligheid
- Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
- Breedte: 50 mm
- Hoogte: 140 mm
Delen
Klanten zochten ook naar RVS beugel, RVS muursteun, RVS console, RVS wandconsole of RVS bracket
Functionaliteiten
- Verbeterde prestaties – nieuwe duplex-stalen beugel is ontworpen voor hogere belastingen en corrosieweerstand en verbeterd tegelijkertijd thermische prestaties en CO2 footprint
- Verbeterde ontwerpoptimalisatie en value engineering – het uitgebreide assortiment bracket afmetingen vergroot de ontwerpefficiëntie om de montagekosten en materiaalverspilling te verminderen. Neem contact op met het lokale Hilti-team voor technische services die zijn afgestemd op uw projectbehoeften
- Hogere productiviteit – de "helpende hand" klem houdt tijdelijk profielen op zijn plaats om de montage te vereenvoudigen
- Veelzijdig en eenvoudig te monteren – de voetplaat van de bracket heeft gaten van 6,5 mm en 11 mm voor bevestiging met ankers, schroeven, of geschoten montage (DX) en kan profielen bevestigen op zowel glijdende als vaste punten
- Gecertificeerd en getest – EN 1090 (CE markering), brandclassificatie A, warmteverlies overeenkomstig EN ISO 10211 beoordeeld door een onafhankelijke partij
Toepassingen
- Montage van de volledige aluminium achterconstructie op ondergronden zoals beton, metselwerk, SFS of hout
- Ideaal voor projecten met hoge vereisten zoals brand, thermische prestatie en CO2 foorprint zoals in groene gebouwen
- Biedt de mogelijkheid profielen te bevestigen met verschillende configuraties, waardoor een breed scala aan types gevelpanelen kunnen worden gemonteerd
- Geschikt voor alle gevel typen in corrosieve (C3) omgevingen