MFT-VSI S consoles
New productArtikel #r22000578
Kleine roestvast stalen console met voorgemonteerde isolator voor het monteren van geventileerde gevels op gebouwen met hoge thermische prestatie en vereisten voor brandveiligheid
- Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
- Isolatiemateriaal: Polypropyleen copolymeer
- Dikte isolatiemateriaal: 6 mm
Delen
Klanten zochten ook naar RVS beugel, RVS wandconsole, RVS wandsteun, RVS bracket of RVS console
Functionaliteiten
- Verbeterde prestaties - nieuwe bracket van duplexstaal met een voor gemonteerde isolator is ontworpen voor hogere lasten en corrosiebestendigheid, terwijl de koudebrug wordt verkleind en de CO2 footprint wordt gereduceerd.
- Verbeterde ontwerpoptimalisatie en value engineering – het uitgebreide assortiment bracket afmetingen vergroot de ontwerpefficiëntie om de montagekosten en materiaalverspilling te verminderen. Neem contact op met het lokale Hilti-team voor technische services die zijn afgestemd op uw projectbehoeften
- Hogere productiviteit – de voorgemonteerde isolator bespaart montagetijd van de bracket en de "helpende hand" clip houdt profielen tijdelijk op zijn plaats om de montage te vergemakkelijken
- Veelzijdig en eenvoudig te installeren - de voetplaat van de console heeft gaten van 6,5 mm of 11 mm voor bevestiging met ankers, schroeven of geschoten montage (DX) en kan profielen op glijpunten vastmaken.
- Gecertificeerd en getest – EN 1090 (CE markering), brandclassificatie A, warmteverlies overeenkomstig EN ISO 10211 beoordeeld door een onafhankelijke partij
Toepassingen
- Montage van de volledige achterconstructie van geventileerde gevels op beton, metselwerk, HSB of hout
- Ideaal voor projecten waarbij hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid, thermische prestatie en een lage CO2 footprint, zoals in groene gebouwen.
- Bevat bevestigingsprofielen met verschillende configuraties, waardoor een groot aantal soorten gevelpanelen kan worden gemonteerd.
- Geschikt voor alle typen geventileerde gevelbekleding in corrosieve (C3) omgevingen