MFT-VSI M brackets
New productArtikel #r22000581
Medium rvs console met voorgemonteerde isolator voor het monteren van geventileerde gevels op gebouwen met hoge thermische efficiëntie en vereisten voor brandveiligheid
- Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
- Isolatiemateriaal: Polypropyleen copolymeer
- Dikte isolatiemateriaal: 6 mm
Delen
Klanten zochten ook naar RVS muursteun, RVS beugel, RVS console, RVS wandconsole of RVS bracket
Functionaliteiten
- Verbeterde prestaties – nieuwe duplex-stalen console met een voorgemonteerde isolator is ontworpen voor hogere belastingen en corrosieweerstand en vermindert tegelijkertijd de koudebrug en CO2 footprint
- Verbeterde ontwerpoptimalisatie en value engineering – het uitgebreide assortiment brackets vergroot de ontwerpefficiëntie om de montagekosten en materiaalverspilling te verminderen. Neem contact op met het lokale Hilti-team voor technische services die zijn afgestemd op uw projectbehoeften
- Hogere productiviteit – de voorgemonteerde isolator bespaart ter plaatse montagetijd van de bracket en de "helpende hand" clip houdt profielen tijdelijk op zijn plaats om de correcte montage te verzekeren
- Veelzijdig en eenvoudig te monteren – de voetplaat van de console heeft gaten van 6,5 mm en 11 mm voor bevestiging met ankers, schroeven, of geschoten montage (DX) en kan profielen bevestigen op zowel glijdende als vaste punten
- Gecertificeerd en getest – EN 1090 (CE markering), brandclassificatie A, Rc prestatie beoordeeld door een onafhankelijke firma overeenkomstig EN ISO 10211
Toepassingen
- Montage van het volledige geventileerde gevelsysteem op ondergronden zoals beton, metselwerk, SFS of hout
- Ideaal voor projecten met hoge eisen op gebied van brandveiligheid, thermische prestatie en CO2 footprint zoals in groene gebouwen
- Biedt de mogelijkheid profielen te bevestigen met verschillende configuraties, waardoor een breed scala aan typen gevelpanelen kunnen worden gemonteerd
- Geschikt voor alle typen gevelbekleding in corrosieve (C3) omgevingen