MFT-VSI L brackets
New productArtikel #r22000632
Grote roestvast stalen brackets met voorgemonteerde isolator voor het monteren van geventileerde gevels op gebouwen met hoge thermische efficiëntie en vereisten voor brandveiligheid
- Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
- Isolatiemateriaal: Polypropyleen copolymeer
- Dikte isolatiemateriaal: 6 mm
Delen
Klanten zochten ook naar RVS console, RVS wandconsole, RVS bracket, RVS wandsteun of RVS beugel
Functionaliteiten
- Verbeterde prestaties – nieuwe duplex-stalen bracket met een voorgemonteerde isolator is ontworpen voor hogere lasten en corrosieweerstand en vermindert tegelijkertijd thermische geleiding en CO2 footprint
- Verbeterde ontwerpoptimalisatie en value engineering – het uitgebreide assortiment console-afmetingen vergroot de ontwerpefficiëntie om de montagekosten en materiaalverspilling te verminderen. Neem contact op met het lokale Hilti-team voor technische services die zijn afgestemd op uw projectbehoeften
- Hogere productiviteit – de voorgemonteerde isolator bespaart ter plaatse montagetijd van de bracket en de "helpende hand" clip houdt profielen tijdelijk op zijn plaats om de correcte montage te verzekeren
- Veelzijdig en eenvoudig te monteren – de voetplaat van de console heeft gaten van 6,5 mm en 11 mm voor bevestiging met ankers, schroeven, of geschoten montage (DX) en kan profielen bevestigen op zowel glijdende als vaste punten
- Gecertificeerd en getest – EN 1090 (CE markering), brandclassificatie A, warmteverlies overeenkomstig EN ISO 10211 beoordeeld door een externe partij
Toepassingen
- Montage van de volledige geventileerde gevel op ondergronden zoals van beton, metselwerk, SFS of hout
- Ideaal voor projecten met hoge vereisten voor bijv brand, Rc-waarde en CO2 footprint, zoals in groene gebouwen
- Biedt de mogelijkheid profielen te bevestigen met verschillende configuraties, waardoor een breed scala aan types gevelpanelen kunnen worden gemonteerd
- Geschikt voor alle gevelbekleding in corrosieve (C3) omgevingen