Schroefmagazijn SDT 9-SG
New productArtikel #2326719
Hoogwaardig staand schroefsysteem voor het afteksen van de overlappen van stalen dakplaten
- Minimale schroeflengte: 19 mm
- Maximale schroeflengte: 40 mm
- Gewicht: 0.17 kg
Delen
Functionaliteiten
- Snellere methode voor hogere productiviteit bij het plaatsen van schroeven in betimmering met een compatibele accuschroefmachine
- Comfortabelere, rechtopstaande werkhouding – minder uitvaltijd door vermoeidheid van de gebruiker
- Schroefstrips ontworpen om een probleemloze werking te bieden met verminderd vastlopen
- Lang en slank neusstuk – voor gemakkelijke toegang tot diepe en smalle profielen
- De hoogte kan worden aangepast (80-130 cm)
Toepassingen
- Bevestiging van de overlappen van stalen dakplaten (warm dak)
- Bevestigen van plaatstaal op stalen liggers op geïsoleerde daken
- Bevestiging van plaatstaal op dunne en dikke metalen balken (onderconstructies) op geïsoleerde daken
- Bevestiging van zetwerk op stalen dakplaten op geïsoleerde daken