Schroevenmagazijn SMD 57 02 FL
New productArtikel #2347132
Verbindingsstuk voor schroeven op strip met automatisch doorvoeren voor schroeven van 9-57 mm lang, ontworpen voor de bevestiging van gipsplaat, houten platen en gevelbeplating
- Lengte: 180 mm
- Minimale schroeflengte: 9 mm
- Maximale schroeflengte: 57 mm
Delen
Functionaliteiten
- Hogere productiviteit: schroeven op strip zijn ideaal om de productiviteit te verhogen, omdat u meer platen in minder tijd kunt bevestigen
- Metalen neus: robuuster, langere levensduur en minder onderhoud
- Laden in één stap: verkort de tijd die u besteedt aan het herladen van schroefstrips
- Gemakkelijker aan te passen: nu met een aan de zijkant gemonteerd plaatsingsdieptewiel en een grotere aanpassingsschuif voor schroeflengte
- Veelzijdig: voor dit verbindingsstuk kunt u lange schroeven op strip van 9-57 mm gebruiken
Toepassingen
- Bevestigen van gipsplaat op metalen of houten constructies
- Installeren van gipswanden- en plafonds
- Bevestigen van houten platen op metalen of houten onderconstructies
- Bevestigen van hardboard op metalen of houten onderconstructies
- Bevestigen van gevelplaten op metalen of houten onderconstructies