HIT-Z-D TP dynamische ankerstang
New productArtikel #r5833946
Premium dynamische ankerstang voor injecteerbare hybride ankers (koolstofstaal), doorsteekmontage
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Moersleutelmaat: 24 mm
- Boordiameter: 18 mm
Delen
Klanten zochten ook naar Draadeinde , Wokkel, Draadstang, Stang of Ankerstang
Functionaliteiten
- Geschikt voor dynamische belasting onderworpen aan vermoeiing en schokken
- Hoge belastingen in gescheurd beton en seismische toepassingen overeenkomstig ETA C2 goedkeuring
- Geen reiniging van het gat vereist (boven 5°C/41°F) met HIT-HY200
- Optimale lastverdeling door speciale onderlegring en opvulling van het ringvormige gat
- Professionele software en services voor het ontwerpen van bevestigingen blootgesteld aan vermoeiingsbelastingen
Toepassingen
- Zware bevestigingen voor dynamische belastingen in ongescheurd en gescheurd beton (bijv. robots, machines, kranen, liften)
- Seismische verankeringstoepassingen
- Zware bevestigingen voor dynamische belastingen in gescheurd beton (bijv. robots, machines, kranen, liften)
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.