X-X MX universele gipsplaatnagels (op strip)
New product UltimateArtikel #r13557520
Hoge kwaliteit nagels op strip voor bevestiging op beton en andere basismaterialen met kruitschiethamers
- Basismaterialen: Beton (zacht), Beton (hard)
- Minimumdikte van basismateriaal (beton): 80 mm
- Corrosiebescherming: Verzinkt met zinkcoating <20 µm
Delen
Klanten zochten ook naar Nagel, Enkelschots nagel, Schietnagel, Spijker of Betonnagel
Functionaliteiten
- Ultieme prestaties ondersteund door sterke goedkeuringsbasis voor gebruik met gipsplaatrails in speciale toepassingen (seismisch, doorbuigprofiel, gescheurd beton)
- Innovatieve spiraalnagelpunt voor een beter indraaivermogen bij bevestiging op hard beton
- Nagels met hoge hardheid (57.5 HRC) voor betere doorvoering in hard beton
- Hoog succespercentage bij installatie voor hoge productiviteit en kostenbesparingen
- Hogere productiviteit bij seriematig gebruik dankzij nagels op strip voor bevestigingsgereedschap met een magazijn
Toepassingen
- Vaste profielbevestiging
- Bevestiging doorbuigprofiel met gipsstrips
- Bevestiging van gipsplaatrail voor gebruik in seismische condities
- Bevestigen van gipsplaatrails in gescheurd beton
- Bevestiging van doorbuigprofielrail
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.