X-X P8 gipsplaatnagel (enkel)
New product UltimateArtikel #r13558086
Enkele nagel van hoge kwaliteit voor bevestiging op beton en andere basismaterialen met kruitschiethamers
- Basismaterialen: Beton (zacht), Beton (hard)
- Minimumdikte van basismateriaal (beton): 80 mm
- Corrosiebescherming: Verzinkt met zinkcoating <20 µm
Delen
Klanten zochten ook naar Nagel, Nagel op strip, Schietnagel, Spijker of Betonnagel
Functionaliteiten
- Hoge prestaties ondersteund door een sterke goedkeuringsbasis voor gebruik met gipsplaatrails in speciale toepassingen (seismisch, doorbuigprofiel, gescheurd beton)
- Innovatieve spiraalnagelpunt voor een beter indraaivermogen bij bevestiging op hard beton
- Nagels met hoge hardheid (58 HRC) voor betere doorvoering in hard beton
- Hoog succespercentage bij installatie voor hoge productiviteit en kostenbesparingen
- Beschikbaar in lengtes van 22 mm tot 72 mm
Toepassingen
- Vaste railbevestiging
- Bevestiging van doorbuigprofiel met gipsstrips
- Bevestiging van gipsplaatrail voor gebruik in seismische condities
- Bevestiging van doorbuigprofielrail
- Bevestiging van watermembraan op beton
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.