S-MDW71S zelfborende metalen schroeven
New product PremiumArtikel #r12615928
Zelfborende schroef (A2 rvs) met ring van 22 mm voor de bevestiging van staal en aluminium op hout
- Grootte onderlegring: 22 mm
- Basismaterialen: Hout
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Delen
Klanten zochten ook naar Zelfborend, Schroeven of Zelfborende metaalschroeven
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Voor betrouwbaardere bevestigingen in licht corrosieve omgevingen
- Voor bevestigingen met berekende belastingswaarden
- EPDM ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
Toepassingen
- Bevestiging van plaatwerk en profielen op houtconstructies en zetwerk, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Roestvast staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Waterbestendige bevestigingen met 22 mm ring
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.