S-MD 53Z zelfborende metalen schroeven
New product PremiumArtikel #r149
Zelfborende schroef (verzinkt koolstofstaal) met 16 mm sluitring voor middeldikke metaal-op-metaal sluitingen (tot 6 mm)
- Grootte onderlegring: 16 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte
Delen
Klanten zochten ook naar Overlap schroef, Schroeven, Spaanloze schroef, Zelfborende schroef of Schroef
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Perfect Sealing (PS)-functie – speciaal ontworpen geometrie onder de kop die overmatige compressie van de EPDM-ring voorkomt en helpt om op betrouwbare wijze water af te sluiten
- Snelle en robuuste boorpunt met Racing Tip-technologie – een golfvormige snijkant die splinters veel sneller verwijdert en puntverbranding helpt te voorkomen
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
Toepassingen
- Bevestiging van plaatstaal en profielen op stalen onderconstructie en framewerk, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Gegalvaniseerd koolstofstaal voor bevestiging in droge binnenomgevingen
- Dunne tot middeldikke metaal-op-metaalverbindingen (tot 6 mm)
- Voor toepassingen waarvoor waterdichte bevestigingen nodig zijn met een 16 mm sluitring
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.